잔류 전류 모니터링

잔류 전류 모니터링

잔류 전류 모니터링

RCM 모듈에서는 측정 센서를 사용해 AC 및 DC 잔류 전류를 탐지할 수 있습니다.

돌아가기 충전 컨트롤러

카테고리

검색 위치 잔류 전류 모니터링

이 카테고리의 전 상품 보기

EV-RCM 시리즈의 잔류 전류 모니터링 모듈은 IEC 62752의 요구 사항에 기초하여 AC 및 DC 잔류 전류를 탐지합니다. 이 모듈은 기존의 잔류 전류 장치와 함께 사용되며 전기차 충전 시 표준에서 요구되는 높은 전압 보호 레벨을 충족합니다. 또한 피닉스컨택트의 충전 컨트롤러용 옵션 연결을 통해 편리한 상태 모니터링이 가능합니다.

이점:

  • 측정 변환기를 사용한 범용 잔류 전류 탐지
  • 타입 A 잔류 전류 회로 차단기의 사용 및 연속 작동
  • 연속 잔류 전류 모니터링을 통한 높은 시스템 가용성
  • 피닉스컨택트 충전 컨트롤러와 함께 상태 모니터링 수행
  • 오류 발생 시 피닉스컨택트 충전 컨트롤러를 사용한 선택적 재설정

1-채널 잔류 전류 모니터링 모듈

충전단말장치의 잔류 전류 모니터링용 1-채널 RCM 모듈  

1-채널 잔류 전류 모니터링 모듈

1-채널 EV RCM Basic 모듈에는 하나의 측정 센서가 있으며 하나의 충전단말장치용으로 특별히 설계되었습니다. 잔류 전류 세이프티 장치(RCD 타입 A)와 함께 가정용 간이 충전 스테이션(예: 패널 박스)에 적합합니다.

2-채널 잔류 전류 모니터링 모듈

2개의 개별 충전단말장치의 잔류 전류 모니터링을 위한 2-채널 RCM 모듈  

2-채널 잔류 전류 모니터링 모듈

2-채널 EV RCM Compact 모듈은 하나의 충전 스테이션에 있는 2개의 개별 충전단말장치를 위한 범용 잔류 전류 탐지 기능을 제공합니다. 2개의 측정 센서를 사용한 개별 모니터링 기능은 상용 충전단말장치의 가용성을 향상합니다. 하나의 RCM 장치를 사용한 개별 신호 평가를 통해 공간과 비용을 절약하십시오.

전기 차량 충전 시 잔류 전류 탐지

전기 차량 충전 시 잔류 전류 탐지

인프라측의 잔류 전류 세이프티 장치(RCD 타입 A)는 필수 세이프티 조치를 위한 중요 컴포넌트입니다. 30 mA 이상의 교류 또는 맥동형 잔류 전류가 발생할 경우 이러한 세이프티 장치가 종료됩니다(사람과 설비 보호). 차량의 절연 결함에서와 같이 잠재적인 DC 잔류 전류가 6 mA 이상인 경우 DIN VDE 0100-722, 2013 및 IEC 64/1846, 2012 저전압 전기 설치, 파트 7-722: 특수 설치 또는 위치에 대한 요구 사항(전기 차량의 공급)에 따라 각 충전단말장치에 대해 적절한 조치를 취해야 합니다.

피닉스컨택트의 범용 RCM 모듈은 DC 및 AC 잔류 전류를 탐지하고 기존 잔류 전류 세이프티 장치와 함께 전기 차량 충전 시 추가적인 보호를 제공합니다. 이 모듈은 피닉스컨택트의 충전 컨트롤러와 함께 사용하는 경우 RCM 모듈의 상태 모니터링 및 재설정을 선택적으로 수행할 수 있습니다.

적용 예제: 가정용 충전 스테이션을 위한 잔류 전류 모니터링

잔류 전류 모니터링 기능이 있는 월 박스 설치를 보여주는 사진  

잔류 전류 모니터링 기능이 있는 월 박스 설치

가정용 충전 스테이션에서도 피닉스컨택트의 1-채널 RCM 모듈을 사용해 잔류 전류를 탐지하고 해당 정보를 사용해 충전단말장치를 종료할 수 있습니다. 이를 통해 가정에서 사용하는 컴팩트 충전단말장치의 장기적인 내구성이 보장됩니다.

적용 예제: 상용 충전단말장치의 잔류 전류 모니터링

개별 충전단말장치 및 잔류 전류 모니터링 기능이 있는 충전 스테이션 설치를 보여주는 사진  

2-채널 RCM 모듈이 있는 충전 인프라

2-채널 RCM 모듈은 충전 스테이션에 있는 2개의 개별 충전단말장치에서 잠재적 잔류 전류를 분리하여 모니터링할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 상용 충전 인프라의 가용성이 향상됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166