개요로 돌아가기

Axioline I/O 시스템용 스마트 소프트웨어: Startup+

Startup+ 소프트웨어는 특히 Axioline 시스템에 맞게 개발되었습니다. 이 소프트웨어를 사용하여 I/O 스테이션의 배선을 테스트하고 사용된 I/O 모듈을 파라미터화할 수 있습니다.

Axioline의 쉽고 사용자 친화적인 스타트업

Axioline I/O 시스템  

Axioline I/O 시스템

Startup+에서는 스테이션을 상위 레벨 네트워크에 연결할 필요 없이 스타트업 도중에 Axioline 스테이션을 표시 및 작동할 수 있습니다. Startup+는 Axioline I/O 시스템의 모든 측면을 위한 유용한 많은 기능을 제공합니다.

  • 입력 및 출력 신호 읽기 및 쓰기
  • 작동 도중 포괄적인 진단
  • fieldbus 또는 서비스 인터페이스를 통해 소프트웨어를 사용자 친화적으로 Axioline 스테이션에 연결
  • 마법사를 통한 Axioline 스테이션에 연결 지원
  • TCI 인터페이스에 연결 및 엔지니어링 시스템에 DTM 통합을 위한 개방된 소프트웨어

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166