개발 키트

개발 키트

신속하고 비용 최적화된 개발

통합 연결 기술이 적용된 사전 정의된 개발 키트를 사용해 고유한 솔루션을 빠르고 쉽게 개발하십시오.

돌아가기 전자 하우징

카테고리

  • ME-PLC 개발 키트 제품 목록
    ME-PLC 개발 키트

    ME-PLC 개발 키트는 최고의 유연성, 전자 장치를 위한 넓은 공간 및 편리한 연결 옵션을 제공합니다.

  • RPI-BC 개발 키트 제품 목록
    RPI-BC 개발 키트

    RPI-BC 개발 키트를 사용하면 자신만의 미니 컴퓨터를 빠르고 쉽게 제작할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 DIN 레일 하우징은 특별히 Raspberry Pi PCB를 장착하도록 설계되었습니다.

  • UM-BASIC 개발 키트 제품 목록
    UM-BASIC 개발 키트

    UM-BASIC 개발 키트는 고도로 구조화된 전자 컴포넌트를 사용하는 전자 장치에 사용할 수 있습니다. 전자 장치를 삽입하고 측면 부품에 스냅하기만 하면 프로파일 하우징을 빠르고 쉽게 마운트할 수 있습니다.

검색 위치 개발 키트

이 카테고리의 전 상품 보기

전자 하우징용 개발 키트를 사용해 DIN 레일에서 다이오드, 퓨즈, 저항기 등과 같은 THT PCB 컴포넌트를 마운트하십시오. 원하는 컴포넌트를 절취선이 있는 그리드 보드에 납땜합니다. 추가 버스 커넥터를 사용해 모듈을 함께 연결합니다.

이점:

  • 사전 정의된 개발 키트를 사용해 고유한 솔루션을 빠르고 쉽게 개발
  • 통합 연결 기술이 적용된 완벽한 하우징 솔루션
  • 수동 조립용의 절취선이 있는 해당 그리드 보드
  • 전체 장치 시스템을 만들기 위한 버스 커넥터

BC 개발 키트

BC 개발 키트  

BC 개발 키트

빌딩 자동화를 위한 전자 장치를 현대적인 BC 하우징에 통합하십시오.

  • DIN 43880에 따른 전체 폭이 107.6 mm인 설치 분배박스용 표준 호환 하우징
  • 5 mm 간격의 PCB 단자대, 케이블 사이즈 1.5 mm2
  • THT 컴포넌트를 수동으로 납땜하기 위한 약 7,650 mm2의 조립 영역을 가진 절취선이 있는 옵션 그리드 PCB
  • 옵션 HBUS를 사용해 각각의 개별 하우징 모듈을 DIN 레일을 통해 서로 연결

 

EH 개발 키트

EH 개발 키트  

EH 개발 키트

EH 개발 키트를 사용해 특정 적용 분야에 맞게 컴팩트 디바이스 솔루션을 개발 및 설계하십시오.

  • 전체 폭이 45 mm인 플랫 하우징
  • 5.08 mm 간격의 PCB 단자대, 케이블 사이즈 2.5 mm2
  • THT 컴포넌트를 수동으로 납땜하기 위한 약 1,600 mm2의 조립 영역을 가진 절취선이 있는 옵션 그리드 PCB

ME-IO 개발 키트

ME-IO 개발 키트  

ME-IO 개발 키트

ME-IO 시리즈의 개발 키트를 사용하면 광범위한 신호 입력 및 출력이 있는 제어 및 I/O 시스템을 개발할 수 있습니다.

  • 전체 폭이 18.8 mm인 좁은 하우징
  • 플러그-인 전면부 연결 기술
  • THT 컴포넌트를 수동으로 납땜하기 위한 약 3,400 mm2의 조립 영역을 가진 절취선이 있는 옵션 그리드 PCB
  • 옵션 ME-TBUS를 사용해 각각의 개별 하우징 모듈을 DIN 레일을 통해 서로 연결

ME-MAX 개발 키트

ME-MAX 개발 키트  

ME-MAX 개발 키트

ME-MAX 개발 키트는 주어진 공간은 좁지만 PCB에 넓은 조립 영역이 필요한 경우에 적합합니다.

  • 전체 폭이 22.5 mm인 좁은 하우징
  • 터치손상방지, 플러그-인 연결 기술
  • THT 컴포넌트를 수동으로 납땜하기 위한 약 7,400 mm2의 조립 영역을 가진 절취선이 있는 옵션 그리드 PCB
  • 옵션 ME-TBUS를 사용해 각각의 개별 하우징 모듈을 DIN 레일을 통해 서로 연결

ME-PLC 개발 키트

ME-PLC 개발 키트  

ME-PLC 개발 키트

ME-PLC 개발 키트는 최고의 유연성과 전자 장치를 위한 넓은 공간 및 편리한 연결 옵션을 제공합니다.

  • 전체 폭이 40 mm인 대형 하우징, 최대 15,000 mm2의 조립 영역이 있는 PCB용
  • 플러그-인 전면부 연결 기술
  • THT 컴포넌트를 수동으로 납땜하기 위한 약 15,000 mm2의 조립 영역을 가진 절취선이 있는 옵션 그리드 PCB

 

UM-BASIC 개발 키트

UM-BASIC 개발 키트  

UM-BASIC 개발 키트

UM-BASIC 개발 키트는 고도로 구조화된 전자 컴포넌트가 있는 전자 장치에 사용할 수 있습니다. 전자 장치를 삽입하고 측면 부품에 래칭하기만 하면 프로파일 하우징을 빠르고 쉽게 마운트할 수 있습니다.

  • 길이가 104 mm인 프로파일 하우징
  • 길이가 100 mm인 PCB용
  • 5.08 mm 간격의 PCB 단자대, 케이블 사이즈 2.5 mm2
  • THT 컴포넌트를 수동으로 납땜하기 위한 약 10,700 mm2의 조립 영역을 가진 절취선이 있는 옵션 그리드 PCB

Raspberry Pi 컴퓨터용 개발 키트

Raspberry Pi 컴퓨터용 RPI-BC 개발 키트  

Raspberry Pi 컴퓨터용 RPI-BC 개발 키트

RPI-BC DIN 레일 하우징은 Raspberry Pi 컴퓨터를 수용하도록 설계되었습니다. 추가 PCB를 하우징에서 Raspberry Pi 보드 옆에 장착할 수도 있습니다. 이렇게 하면 추가 컴포넌트 및 회로를 통합할 수 있습니다.

  • 전체 폭: 107.6 mm
  • Raspberry Pi A+, B+, B2에 적합
  • 패널 또는 DIN 레일에 마운트 가능
  • HBUS 및 BC 개발 키트와 함께 사용 가능

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스

전자 하우징

전문적인 전자 장치 통합용 개발 키트입니다.