개요로 돌아가기

산업용 통신 케이블링 클래스

카테고리 및 전송 속성

현대적인 통신 케이블링은 ISO/IEC 11801을 준수합니다. 빌딩 케이블링에 대한 이 표준은 다양한 전송 속성의 네트워크에 대한 채널 및 컴포넌트 카테고리를 기술합니다.

  • 각 채널 클래스는 전체 전송 경로를 명시합니다.
  • 각 컴포넌트 카테고리는 개별 컴포넌트에 적용되는 요구 사항을 지정합니다.
  • 각 컴포넌트는 해당 채널에서 사용됩니다.

예:
클래스 EA 채널이 ISO/IEC 11801, AM1 및 AM2에 따라 CAT6A 컴포넌트로 치수가 측정된 경우 설계상 10 기가비트 Ethernet이 가능해집니다.

채널 클래스컴포넌트 카테고리최대 주파수속도애플리케이션표준
클래스 DCAT5100 MHz

100 Mbps (4 핀)

1 Gbps(8핀)

고속 Ethernet, PROFINET

기가비트 Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

클래스 ECAT6250 MHz

100 Mbps

1 Gbps

고속 Ethernet

기가비트 Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

클래스 EACAT6A500 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

고속 Ethernet

기가비트 Ethernet

10 기가비트 Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

클래스 FCAT7600 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

고속 Ethernet

기가비트 Ethernet

10 기가비트 Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

클래스 FACAT7A1000 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

40 Gbps

고속 Ethernet

기가비트 Ethernet

10 기가비트 Ethernet

40 기가비트 Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

케이블 및 라인