개요로 돌아가기

네트워크 및 fieldbus

시스템 개요

각기 다른 산업 분야를 위한 다양한 버스 시스템  

각기 다른 산업 분야를 위한 다양한 버스 시스템

자동화 기술의 경우 수많은 산업 분야에서 각기 다른 데이터 전송 요구 사항을 요구됩니다. 이로 인해 다양한 fieldbus 및 Ethernet 기반 시스템이 개발되었습니다.

관련 사용자 조직에서는 각 fieldbus 또는 네트워크 시스템에 대한 요구 사항 프로파일을 만듭니다. 여기에는 가능한 최대 전송 속도 또는 허용되는 최장 케이블링 경로와 같은 모든 주요 기술 데이터가 포함됩니다.

호환되는 제품 제조업체 또는 시스템 스타트업 등을 비롯하여 사용자와 컴포넌트 제조업체는 이러한 사양을 준수해야 합니다.

여기에서 가장 널리 사용되는 주요 fieldbus 및 네트워크 시스템에 대한 해당 설명서를 찾을 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

네트워크 기술

원하는 네트워크를 만드는 데 필요한 모든 정보를 PDF 포맷으로 다운로드할 수 있습니다.

설명 언어 업데이트됨
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF]
산업용 이더넷
영어 2003/10/01
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF]
PROFINET
영어 2007/03/01
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF]
sercos III
영어 2010/04/01
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF]
Ethernet/IP
영어 2007/01/01
맨 위로 돌아가기

Fieldbus 기술

원하는 fieldbus를 만드는 데 필요한 모든 정보를 PDF 포맷으로 다운로드할 수 있습니다.

설명 언어 업데이트됨
Interbus.pdf [PDF]
INTERBUS
영어 2001/11/01
Profibus DP.pdf [PDF]
PROFIBUS DP
독일어 2002/10/01
Profibus PA.pdf [PDF]
PROFIBUS PA
독일어 2002/10/01
CANopen.pdf [PDF]
CANopen
영어 1999/10/10
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF]
DeviceNet
영어 2002/01/01
asi-d.ppt [PDF]
AS-Interface
독일어 2000/05/01
CC-Link_cabling_guide[1].pdf [PDF]
CC-Link
영어 2004/07/01
FF_Grundlagen.pdf [PDF]
Foundation Fieldbus
영어 2000/05/01
USB.pdf [PDF]
USB
영어 2000/10/20
맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166