측정 및 제어 기술

제어된 프로세스용

높은 신호 품질용

피닉스컨택트의 측정 및 제어 제품은 높은 신호 품질을 제공하고 폐쇄형 루프 제어 회로의 품질을 보장합니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • HART 신호용 멀티플렉서 제품 목록
    HART 신호용 멀티플렉서

    PC 또는 관리 시스템에 HART 호환 필드 장치의 디지털 연결을 위한 멀티플렉서입니다.

  • MCR 기술용 서지 보호
    MCR 기술용 서지 보호

    MCR 기술용 서지 보호 장치에는 높은 방전 용량과 빠르게 반응하는 컴포넌트가 결합되어 있습니다.

  • PV 시설 관리
    PV 시설 관리

    유지 관리 시 또는 위험한 상황에서 PV 시스템을 안전하게 종료하고 시스템 상태를 지속적으로 파악하여 효율성을 향상시키십시오.

  • 모니터링 릴레이
    모니터링 릴레이

    전류, 전압 및 기타 전원 그리드 파라미터를 모니터링하기 위한 릴레이입니다.

  • 신호 처리기
    신호 처리기

    안정적인 신호 전송, 절연, 변환, 필터링 및 증폭 – 피닉스컨택트의 신호 처리기는 아날로그 신호의 간섭 없는 전송을 보장합니다.

  • 에너지 및 전원 측정
    에너지 및 전원 측정

    기계 및 시스템에서 에너지 모니터링을 위한 측정 장치, 데이터 로거, 센서 및 미터입니다.

  • 유연한 I/O 마샬링 시스템
    유연한 I/O 마샬링 시스템

    피닉스컨택트의 유연한 I/O 마샬링 시스템은 인터페이스 및 마샬링 레벨에서 범용 I/O를 진정 "보편적"으로 만듭니다.

  • 전류 및 전압 측정 기술
    변환 및 측정

    직류, 교류 및 왜곡 전류와 전압의 획득을 위한 측정 변환기입니다.

  • 컨트롤러
    컨트롤러

    모든 자동화 작업을 위한 소규모 컨트롤러, PLC 및 소프트웨어 PLC입니다.

  • 타이머 릴레이
    타이머 릴레이

    간단한 시간 제어 애플리케이션을 위한 초슬림 또는 다기능 타이머 릴레이입니다.

  • 프로세스 인디케이터 및 필드 장치
    프로세스 인디케이터 및 필드 장치

    프로세스 인디케이터 및 필드 장치를 사용해 필드에서 온도를 직접 기록하고 프로세스 값을 모니터링, 표시 및 제어하십시오.

검색 위치 측정 및 제어 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

신호 절연, 변환 및 필터링과 프로세스 모니터링 및 제어: 피닉스컨택트의 측정 및 제어 컴포넌트는 센서 레벨에서 제어 레벨에 이르기까지 간섭 없는 신호 전송에 필요한 모든 작업을 지원합니다.

이점

  • 다목적 신호 처리기 및 2선 필드 장치를 통한 아날로그 신호의 간섭 없는 전송 및 필드에서 온도 측정
  • 다기능 프로세스 디스플레이를 사용하여 아날로그 및 온도 신호 표시, 모니터링 및 제어
  • 하드웨어 및 소프트웨어 형태의 모듈형 제어 기술을 통한 간단한 프로세스뿐만 아니라 정교한 제어 애플리케이션의 제어
  • 모니터링용 제품을 사용하여 에너지 데이터 및 프로세스 파라미터를 지속적으로 파악
  • 3000개 이상의 변류기 및 전류 변환기를 사용하여 모든 파형의 전류 변환
  • 신속하게 응답하는 강력한 어레스터를 통해 민감한 신호 인터페이스를 서지 전압으로부터 보호

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166