DIN 레일 어댑터

DIN 레일 어댑터

광범위한 장치 수용

장치를 DIN 레일 호환 장치로 만드십시오.

돌아가기 전자 하우징

카테고리

검색 위치 DIN 레일 어댑터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 DIN 레일 어댑터를 사용하여 요구 사항에 맞게 장치와 컴포넌트를 문제 없이 설치하십시오. 광범위한 사용에 적합하고 안정적인 구조를 특징으로 하는 DIN 레일 어댑터는 컨트롤 캐비닛에 전문적으로 장치를 통합하기 위한 견고한 기반을 제공합니다.

이점

  • 다양한 전체 폭으로 인한 최적의 장치 적용성
  • 금속 버전의 내부식성 표면으로 인한 긴 서비스 수명
  • EN 60715에 따라 DIN 레일에 신속하게 스냅할 수 있는 손쉬운 마운팅
  • 안정적인 금속 버전을 통한 전자 장치의 견고한 고정
  • 다양한 보어 홀을 통한 광범위한 장치 수용

전자 장치를 위한 유연한 기반

DIN 레일 어댑터  

DIN 레일 어댑터

DIN 레일 어댑터는 표준 마운팅 풋, 변압기 또는 대형 부품 없이 DIN 레일에 장치를 견고하게 설치하는 데 적합한 솔루션입니다. 이 어댑터는 내구성이 뛰어난 안정적 사용을 위한 지능적인 기능을 제공합니다.

  • 최적의 장치 조정 – 아연 다이 캐스트 버전의 DIN 레일 어댑터 또는 플라스틱으로 제작된 DIN 레일 어댑터 중에서 선택
  • 마운팅 홀을 통한 최대한 유연한 장치 배치
  • 다양한 전체 폭과 길이의 맞춤형 어댑터를 사용하여 공간 절약

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스