DC 연결 기술

DC 연결 기술

모듈에서 인버터까지

스프링 연결 기술이 적용된 DC 커넥터를 사용하여 PV 시스템을 영구적으로 안전하게 배선하십시오.

돌아가기 PV 커넥터

카테고리

검색 위치 DC 연결 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

패널 피드스루, 커넥터 및 포괄적인 액세서리 – 피닉스컨택트의 DC 제품군은 모든 혁신적인 연결 기술을 제공합니다. 2.5 mm² - 16 mm² 케이블 사이즈의 조립용 빠른 커넥터 외에도 BIPV(빌딩 통합 PV)용 미니어처 연결 시스템이 제품군에 포함되어 있습니다.

이점

  • 도구가 필요 없는 빠른 연결 기술을 사용한 손쉬운 마운팅
  • 2.5 mm² - 16 mm² 케이블 사이즈용의 포괄적인 제품 포트폴리오로 인한 높은 수준의 유연성
  • 싱글 소스의 일관된 연결 기술을 사용한 간단한 설치 및 유지 관리
  • 고유한 매팅 표면으로 인해 허용되지 않는 교차 연결에 대한 높은 수준의 보호

DC 커넥터

DC 커넥터  

DC 커넥터

피닉스컨택트의 스프링 기술이 적용된 일체형 DC 커넥터는 특수한 도구를 사용할 필요 없이 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 빠른 연결 기술은 영구적으로 안전하고 안정적인 전선 접점을 보장합니다.

  • 최대 65 A의 전류
  • 최대 1500 V의 전압
  • 2.5 mm² - 16 mm²의 케이블 사이즈용 버전이 2개만 있음
  • IP66/IP68 보호

 

DC 장치 연결

DC 장치 연결 기술  

DC 장치 연결 기술

또한 SUNCLIX DC 패널 피드스루는 장치측에서 탁월한 성능과 품질을 특징으로 합니다. 장치 커넥터는 조립용 또는 사전 조립된 형태의 핀 또는 소켓 버전으로 제공됩니다.

  • 최대 40 A의 전류
  • 최대 1500 V의 전압
  • 사전 조립됨 또는 조립용
  • 2.5 mm² - 6 mm²의 케이블 사이즈용
  • IP65/IP66/IP68 보호

 

DC 케이블 및 액세서리

액세서리  

DC 케이블 및 액세서리

DC 케이블, 손쉬운 필드 마운트용 도구, 테스트 플러그, 필러 플러그, 보호 캡, 고정 너트 등은 완벽한 DC 연결 기술 제품군을 구성합니다.

  • 조립용 DC 케이블 및 사전 조립된 DC 케이블
  • Y 분배기
  • 피복 분리 도구
  • IP68 보호 캡

 

BIPV(빌딩 통합 PV)

태양광 파사드가 있는 빌딩  

통합 PV 패널용 연결 시스템

지붕뿐만 아니라 전체 빌딩 표면에서 태양열 에너지를 흡수하십시오. SUNCLIX 미니를 통해 피닉스컨택트는 이 에너지 생산 추세에 부응하는 통합 PV 패널용의 특히 컴팩트한 DC 연결 시스템을 제공합니다.

비용 효율적인 PV 패널용 연결 기술

절연체가 없는 PCB 단자대  

최적화된 비용: 절연체가 없는 PCB 단자대

절연체가 없는 최적화된 비용의 PCB 단자대를 사용하여 전선을 빠르고 안전하게 반복적으로 연결할 수 있습니다. 단자대는 41 A의 정격 전류용으로 설계되었으며 특히 THR 솔더링 공정에 적합합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스