DC 충전 컨트롤러

준공영 및 공영 충전소용 E-Mobility 충전 컨트롤러입니다.

즉각적인 충전

DC 충전 컨트롤러를 사용하면 첨단 기술이 적용된 고속 충전소를 손쉽게 운영할 수 있습니다.

돌아가기 충전 컨트롤러

카테고리

검색 위치 DC 충전 컨트롤러

이 카테고리의 전 상품 보기

EV Charge Control Professional DC 충전 컨트롤러는 첨단 기술이 적용된
고속 충전소의 모든 인터페이스가 하나의 장치에 포함된 제품입니다. DC 충전 중에 DIN SPEC 70121에 따라 통합 충전 시스템(CCS)을 통해 전기 차량과의 통신이 수행됩니다.

이점

  • DIN SPEC 70121에 따른 높은 수준의 DC 충전용 통신
  • IEC 61851-1에 따른 AC 충전 및 CCS에 따른 DC 충전을 위한 최적의 컨트롤러 솔루션
  • 포괄적인 I/O 및 빠른 인터페이스를 통한 손쉬운 시스템 통합
  • IEC 61131에 따른 자유로운 프로그래밍 가능

EV Charge Control Professional

EVCC Professional  

공영 충전 인프라용 EVCC Professional

EV Charge Control Professional은 첨단 기술이 적용된 충전소를 위한 컨트롤러 솔루션이며 기존 AC 또는 고속 DC 충전과 함께 다양한 통신 인터페이스와 유연한 프로그래밍을 지원합니다. 이를 통해 공영 충전 인프라를 위한 미래 지향적 솔루션이 제공됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166