DC 충전 케이블

DC 충전 케이블

강력한 성능

고속 충전 스테이션에 연결하기 위한 차량 커넥터입니다.

돌아가기 충전 시스템

카테고리

  • DC 충전 케이블 제품 목록
    DC 충전 케이블

    고속 충전소에 연결하기 위한 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준에 따른 피닉스컨택트의 DC 차량 커넥터입니다.

검색 위치 DC 충전 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

DC 충전은 장거리 운행 중 짧은 충전 시간에 이상적입니다. 피닉스컨택트의 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준을 위한 표준 DC 충전 케이블을 사용해 전기 차량을 신속하게 충전하십시오. 통합 센서를 통해 정확한 온도 모니터링이 가능하기 때문에 안전한 충전 프로세스가 보장됩니다.

이점

  • CCS 타입 1, CCS 타입 2 및 GB/T 표준을 위한 전체 제품군
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • 전원 접점의 온도 모니터링을 위한 통합 온도 센서
  • 인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작
  • IATF 16949 및 ISO 9001에 따른 개발 및 생산

모든 4에 따른 고속 DC 충전

충전 모드 4  

충전 모드 4

DC 고속 충전의 경우 일반적으로 높은 수준의 충전 전원이 전송됩니다. 아주 짧은 시간내에 충전 프로세스가 완료됩니다. 충전 모드 4에 따른 DC 충전 케이블은 차량 커넥터와 개방형 케이블 엔드를 갖고 있습니다. 이 케이블은 AC/DC 컨버터가 있는 충전 스테이션에 직접 연결됩니다.

북미용 DC 충전 케이블

북미 시장용 CCS 타입 1 차량 커넥터  

CCS 타입 1 차량 커넥터

CCS 타입 1 충전 케이블은 SAE J1772 및 IEC 62196-3에 따라 북미 시장의 고속 DC 충전용으로 개발되었습니다. CCS 타입 1 차량 커넥터와 AWG 케이블은 모두 UL 인증을 받았습니다. 레버 잠금 메커니즘은 차량 커넥터가 부하 상태에서 빠지지 않게 방지합니다.

  • 125 A / 600 V DC(AWG)

 

유럽용 DC 충전 케이블

유럽 시장용 CCS 타입 2 차량 커넥터  

CCS 타입 2 차량 커넥터

2013년 유럽 연합 위원회는 타입 2를 고속 충전 기술과 관련한 유럽 표준으로 규정했습니다. AC 충전뿐만 아니라 고속 DC 충전도 콤바인드 충전 시스템(Combined Charging System, CCS)을 사용하는 이러한 모양의 커넥터를 사용해 이루어 집니다. 충전 프로세스 중 DC 충전 케이블은 차량 인렛에 통합된 잠금 액추에이터를 통해 전기 기계적으로 잠깁니다. 이 충전 케이블은 IEC 62196-3 표준을 준수하며 VDE 인증을 받았습니다.

  • 60 A / 1000 V DC(메트릭)
  • 125 A / 1000 V DC(메트릭)
  • 200 A / 1000 V DC(메트릭)

중국용 DC 충전 케이블

GB/T 표준에 따른 중국 시장용 DC 충전 차량 커넥터  

GB/T에 따른 DC 차량 커넥터

GB/T 20234.3-2015에 따른 DC 충전 케이블은 중국 충전 인프라에서 고속 충전 시에 사용됩니다. 피닉스컨택트가 개발한 고유한 잠금 메커니즘이 차량 커넥터에 적용되어 있습니다. 충전 스테이션에서 제어되는 이 잠금 메커니즘은 충전 프로세스 도중 차량 커넥터에서 레버가 작동하는 것을 방지합니다. 따라서 충전 프로세스 도중 차량 커넥터를 분리하는 것이 불가능합니다.

  • 80 A / 1000 V DC(메트릭)
  • 125 A / 1000 V DC(메트릭)
  • 250 A / 1000 V DC(메트릭)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/krko/web/main/products/subcategory_pages/Charging_systems_P-29-03/df8e2122-37ca-4529-8a17-ed17e8eba258