통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS

통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS

작은 크기와 유연성

TRIO UPS 및 MINI UPS는 하나의 하우징에 두 가지 기능이 결합된 완벽한 솔루션입니다.

돌아가기 DC 애플리케이션용 UPS

카테고리

  • MINI UPS 제품 목록
    MINI UPS

    초소형 MINI UPS는 전원 공급 장치와 전자 전환 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있습니다.

  • TRIO UPS 제품 목록
    TRIO UPS

    TRIO UPS는 표준 기계 생산 시 산업용 PC에 전원을 공급하기 위해 특별히 개발되었습니다.

검색 위치 통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS

이 카테고리의 전 상품 보기

컨트롤 캐비닛에서 최소한의 공간만 차지하는 무정전 DC 전원 공급 장치를 찾고 계십니까? MINI UPS 및 TRIO UPS는 전원 공급 장치 및 전자 전환 장치가 하나의 하우징에 결합되어 있습니다. 따라서 전원 공급 네트워크가 정상적으로 작동하거나 주전원 결함이 발생하는 경우 DC 부하의 안정적인 작동을 보장합니다.

이점

  • 넓은 입력 범위 및 국제 인증으로 인해 전세계적인 사용이 가능
  • 주전원 공급 여부에 상관없이 안정적인 공급 가능
  • 공간 절약: 동일한 하우징에 장착된 전원 공급 장치 및 전자 전환 장치
  • 항상 올바른 솔루션: 다양한 에너지 저장 장치로 인해 최대 20 A의 전류에 대한 개별 버퍼 시간 가능

TRIO DC UPS – 공간 절약 및 USB 인터페이스 장착

자율적 TRIO UPS  

24 V DC용 TRIO UPS

통합 전원 공급 장치가 있는 TRIO DC UPS를 사용하면 최소한의 공간에서 DC 부하를 안정적으로 공급할 수 있습니다.

  • 통합 USB 인터페이스를 통해 연결된 산업용 PC를 손쉽게 종료합니다.
  • 전원 공급 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 장치에서 스타트업 가능하기 때문에 스타트업 프로세스가 간소화됩니다.
  • 선택의 폭이 넓은 VRLA 에너지 저장 장치 시스템으로 인한 긴 버퍼 시간
  • UPS-CONF 소프트웨어를 사용해 애플리케이션에 맞게 UPS의 동작을 최적으로 조정할 수 있습니다.

MINI UPS – 컴팩트한 설계 및 포괄적인 시그널링

컴팩트 MINI UPS  

24 V 또는 12 V DC용 MINI UPS

MINI UPS는 최대 24 V DC 및 2 A의 정격 전류 또는 12 V DC 및 4 A의 정격 전류를 사용하는 공간 절약형 솔루션이 필요한 산업 분야에서 사용됩니다.  

  • 포괄적인 시그널링 및 온도에 따른 배터리 충전을 통한 높은 작동 안전성
  • 손쉬운 연결을 위한 COMBICON 커넥터를 사용해 최소한의 작업으로 배선 가능한 빠른 설치 가능

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS