DCS 디스플레이 캐리어

고정 및 모바일 디스플레이용 DCS 디스플레이 캐리어

필드용 디스플레이의 보호

DCS 전자 장치 하우징은 혹독한 주변 조건으로부터 모바일 및 고정 디스플레이를 보호합니다.

돌아가기 필드 하우징

카테고리

검색 위치 DCS 디스플레이 캐리어

이 카테고리의 전 상품 보기

DCS 시리즈의 디스플레이 캐리어에는 다양한 크기의 TFT 디스플레이가 통합됩니다. 이 하우징은 기계적 압박뿐만 아니라 먼지와 습기로부터 모바일 및 고정 전자 장치를 안정적으로 보호합니다. 옵션 멤브레인 키패드 및 디스플레이는 애플리케이션에 적합한 데이터 입력 및 표시용 HMI(Human-Machine Interface)를 구현하는 데 도움이 됩니다.

이점

  • 다양한 장치 인터페이스를 위한 표준 버전
  • 조정된 마운팅 키트를 사용한 손쉬운 디스플레이 통합
  • 맞춤형 사양에도 사용 가능한 완벽하게 장착되는 멤브레인 키패드
  • 배터리 통합으로 인한 편리한 조작
  • 특수 요구 사항이 적용된 고객 맞춤형 제품

다양한 적용 분야

다양한 적용 분야  

다양한 적용 분야

DCS 시리즈의 IP54 하우징은 -20°C에서 +50°C의 온도 범위용으로 설계되었으며 조정된 마운팅 키트 덕분에 디스플레이의 손쉬운 통합에 적합합니다.

  • 소재: 내충격 ABS 플라스틱
  • 색상: 밝은 회색(RAL 7035)

 

개별 작동 솔루션

개별 작동 솔루션  

개별 작동 솔루션

다양한 창 크기를 통해 특별한 요구 사항을 충족하거나 높은 시인성을 필요로 하는 개별 작동 솔루션의 구현을 가능하게 합니다.

  • 5.7에서 15 인치의 디스플레이용
  • 멤브레인 키패드의 통합, 오른쪽 또는 왼쪽
  • 고객 맞춤형 제품

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징