절단 도구

절단 도구

손쉽고 깨끗한 절단

최소한의 노력으로 케이블을 원하는 길이로 손쉽고 매끄럽게 절단할 수 있습니다.

돌아가기 수공구

카테고리

  • 절단 도구 제품 목록
    절단 도구

    최소한의 노력으로 다양한 직경의 전선 및 케이블을 손쉽고 매끄럽게 절단할 수 있는 절단 도구입니다.

검색 위치 절단 도구

이 카테고리의 전 상품 보기

전문적이고 튼튼한 전선 처리는 고품질 도구를 사용하는 경우에만 가능합니다. 피닉스컨택트는 전선을 깨끗하고 매끄럽게 절단할 수 있도록 강화 처리된 매우 견고한 절단 도구를 제공합니다.

이점

  • 내구성 – 열처리 및 특수 강화 처리된 블레이드
  • 최적의 지렛대 효과 및 절단 형상으로 인해 최소한의 작업 필요
  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 충격 감소 및 작업 피로 방지
  • 싱글 소스 구매 이점, 다양한 제품 제공

사용자 친화적 절단

절단 도구  

열처리 및 강화 처리된 블레이드를 사용한 절단

사용자 친화적인 작업 피로 방지 절단: CUTFOX 제품군은 모든 애플리케이션에 이상적인 도구를 제공합니다.

최대 직경이 100 mm인 최대 1400 mm²의 전선과 케이블을 깨끗하게 처리할 수 있습니다. 래칫 메커니즘으로 인해 최대 직경이 100 mm인 큰 케이블 사이즈의 경우에도 매우 적은 힘만 가하면 됩니다.

피아노 줄이나 스프링 스틸과 같은 매우 단단한 소재도 항상 최적의 상태로 절단할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166