절단 기계

절단 기계

밀리미터 정밀도

컴팩트 장치는 이동 중이나 정지된 상태에서도 사용할 수 있으므로 다양한 장소에서 최고의 공구로 작업할 수 있습니다.

돌아가기 자동 장치

카테고리

  • 절단 기계 제품 목록
    절단 기계

    CUTFOX 10 컴팩트 절단 기계는 최대 10 mm²의 단선 및 연선을 밀리미터 단위로 정밀하게 절단합니다.

검색 위치 절단 기계

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 절단 기계를 사용하여 컨트롤 캐비닛 제조 관련 작업 시간을 절약하십시오. 빠르고 손쉬운 입력을 통해 작동 오류를 방지합니다. 장치가 자동으로 직경을 조정합니다.

이점

  • 디스플레이 및 숫자 키를 사용한 직관적인 작동
  • 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
  • 스프링 시스템을 사용한 자동 직경 조정
  • Microsoft Excel 등에서 편리한 데이터 전송

케이블, litz 전선 및 수축 슬리브용 절단 기계

CUTFOX 10 절단 기계  

CUTFOX 10 절단 기계

CUTFOX 10 절단 기계를 사용하면 최대 직경이 8 mm인 최대 10 mm²의 전선과 케이블을 밀리미터 단위의 길이로 정밀하게 절단할 수 있습니다.

조작이 매우 간편합니다. 큰 숫자 키를 사용해 길이와 섹션 수를 입력합니다. 드라이브 및 가이드 롤은 삽입된 각 전선 및 케이블의 직경에 맞게 자동으로 조정됩니다.

보다 사용자 친화적인 작업을 가능하게 하는 특별한 기능: 함께 제공되는 CUTSOFT 소프트웨어를 사용하면 데이터 시트에서 길이 사양 및 기타 정보가 포함된 전자 배선 목록을 장치로 전송할 수 있습니다.

유용한 추가 기능

CUTFOX 10 C-UN 액세서리  

CUTFOX 10 C-UN 액세서리

CUTFOX 10 C-UN 케이블 언와인더를 사용해 케이블 링과 케이블 코일을 제어하십시오. 이 액세서리를 사용하면 소재가 꼬이거나 전선이 부주의하게 풀리는 문제를 걱정할 필요가 없습니다. 따라서 일정한 장력으로 중단없이 소재를 삽입할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166