고객 맞춤형 전원 공급 장치

혁신적인 개발

혁신적 개발

산업, 통신, 충전 기술 및 다양한 분야를 위한 전원 공급 장치입니다.

피닉스컨택트는 모든 분야에 대한 전문 지식을 제공합니다. 피닉스컨택트는 표준 제품군 외에도 산업용 컨트롤러, 현금 인출기, 의료 기술, 통신 분야 등에 맞게 개별적으로 개발된 전원 공급 장치를 제공합니다.

이점

  • 광범위한 애플리케이션을 위한 고객 맞춤형 전원 공급 장치 개발
  • 개발 초기 단계부터 대량 생산에 이르는 전 과정에 대한 전문가 프로젝트 관리
  • 최적화된 비용의 대량 생산

산업 적용 분야

산업 적용 분야

일반 산업 적용 분야 및 산업용 로봇을 위한 전원 공급 장치

피닉스컨택트의 안전하고 혁신적인 전원 공급 장치는 기계 제작 및 자동화 산업 분야에서 원활한 작동을 보장합니다. 적용 분야에는 산업용 로봇, 전문가용 전동 공구, 비상 조명용 충전기, 온보드 배터리 등이 포함됩니다.

예제: 통합 ATX가 있는 로봇용 전원 공급 장치, PSU-27/30_48/18:

  • 입력: 85 V AC - 264 V AC
  • 출력: 27.1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3.3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0.2 A, 5 V DC/2 A
  • 온도: -5°C ... +60°C
  • 치수: 360 x 150 x 110 mm

재생 가능한 에너지원

재생 가능한 에너지원

주파수 인버터 및 풍력 발전소의 컨트롤러 및 피치 제어용 전원 공급 장치

연료 전지 시스템의 전원 공급 장치 및 풍력 발전소의 컨트롤러, 피치 제어 또는 주파수 인버터를 위한 개별 옵션이 제공하는 이점을 경험해 보십시오.

예제: 풍력 터빈의 피치 조정용 충전기, PSU-1AC/280DC/2:

  • 입력: 184 V AC - 299 V AC
  • 출력: 288 V DC/2.0 A
  • CAN-BUS를 통한 상태
  • 온도: -25°C ... +65°C
  • 치수: 250 x 145 x 100 mm

 

통신 기술

통신 기술

전화 교환 시스템, 무선 광대역 네트워크 및 광 네트워크용 전원 공급 장치

인프라 구축의 근간이 되는 통신 장비는 긴 서비스 수명과 높은 고장 방지 능력을 요구합니다. 피닉스컨택트의 전화 및 데이터 교환 시스템, 무선 광대역 네트워크 및 MPR(Microwave Packet Radio)용 전원 공급 장치는 이러한 높은 요구 사항을 충족합니다.

예제: 광 네트워크용 전원 공급 장치, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • 입력 I: 90 V AC - 264 V AC, 입력 II: 36 V DC - 72 V DC
  • 출력: 12.2 V DC/50 A
  • 온도: 0°C ... +55°C
  • 치수: 218 x 40 x 196 mm

의료 기술

의료 기술

X선 또는 분석 장치와 같은 의료 기술용 전원 공급 장치

피닉스컨택트의 솔루션 제품군에는 X선 또는 분석 장치와 같은 다양한 의료 기술 분야를 위한 전원 공급 장치가 포함됩니다.

예제: 다양한 적용 분야의 X선 탐지기용 전원 공급 장치, PSU-1AC/215:

  • 입력: 85 V AC - 264 V AC
  • 출력: +5.4 V DC/0 - 5 A, +12.5 V DC/0 - 10 A, -12.5 V DC/0 - 5 A, 5 V DC/2 A
  • 보호 등급: IP67
  • 온도: 0°C ... +70°C
  • 치수: 230 x 125 x 83 mm

개별 솔루션에 대한 문의

질문이 있으십니까? 그렇다면 저희에게 알려주십시오. 구체적인 내용을 논의하기 위해 곧바로 회신을 드릴 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS

서비스