개요로 돌아가기

전류 측정 기술 개선의 적용 예제

최대 4000 A의 전류를 표준 아날로그 신호로 직접 변환

표준 신호 생성용 토폴로지  

PACT RCP-4000A-UIRO 세트를 사용한 표준 신호 생성

시스템 부품을 제거할 필요 없이 PACT RCP-4000A-UIRO 측정 시스템의 편리한 Rogowski 코일을 부스바 및 원형 전선에 손쉽게 설치할 수 있습니다. 하나의 코일 타입만 사용하여 최대 4000 A의 AC 전류를 측정할 수 있습니다. 신호 입력 및 신호 출력에서 다운스트림 측정 변환기를 자유롭게 구성할 수 있습니다. 따라서 전류 측정 범위를 최적으로 조정할 수 있고 출력 신호에서 해당 신호 폭을 측정할 수 있습니다.

중앙 에너지 데이터 획득

중앙 에너지 데이터 획득용 토폴로지  

PACT RCP-4000A-1A 세트 및 EMpro 에너지 미터를 사용한 중앙 에너지 데이터 획득

PACT RCP-4000A-1A 세트의 측정 변환기는 표준 변류기에 의해 공급되는 것처럼 추가 처리를 위해 코일의 출력 신호를 일반 2차 전류로 변환합니다.

다양한 사용을 위해 DIP 스위치당 8개의 전류 측정 범위를 설정할 수 있습니다. Downstream EMpro 에너지 미터를 사용하면 특성 데이터를 획득하여 컨트롤 캐비닛에 직접 표시한 다음 제어 시스템에 전달할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • 전류 측정 기술 개선의 적용 예제

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166