교체용 변류기

교체용 변류기

제한된 공간에 빠른 설치

교체용 PACT RCP 변류기는 분할 코어 변류기를 위한 공간이 충분하지 않은 곳에도 편리하게 설치할 수 있습니다.

돌아가기 전류 및 전압 측정 기술

카테고리

  • 시설개량용 변류기 제품 목록
    시설개량용 변류기

    시설개량용 변류기를 사용하면 분할 코어 변류기를 위한 공간이 충분하지 않은 곳에도 시스템 부품을 제거하지 않고 빨르게 설치할 수 있습니다.

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    전원 레일에 Rogowski 코일을 고정하기 위한 고정 장치입니다.

검색 위치 교체용 변류기

이 카테고리의 전 상품 보기

범용 전류 측정 시스템을 사용하여 최대 4000 A AC의 교류 전류를 획득하십시오. 시스템 부품을 제거할 필요 없이 빠르게 설치할 수 있습니다.

이점

  • 시스템 부품의 제거가 필요 없는 손쉬운 설치로 인한 높은 시스템 가용성
  • 단일 측정 시스템을 사용한 최대 4000 A의 교류 전류 변환
  • 공간 절약 및 손쉬운 조작: 전류 강도가 코일의 크기 및 중량에 영향을 미치지 않음
  • 안전한 설치 및 작업: 위험한 개방 회로 전압 없음
  • 10 - 5000 Hz의 넓은 주파수 범위를 갖는 위상 정밀도를 바탕으로 고주파 및 트랜션트 탐지
  • 높은 측정 정확도와 함께 전문 고정 장치를 사용해 부스바 및 원형 전선에 고정되는 Rogowski 코일
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 교체용 변류기

쉽고 안전한 설치

빠르고 쉬운 설치  

빠르고 쉬운 설치

제한된 공간에 손쉬운 설치 가능

조작이 간편한 Rogowski 코일은 부스바 및 원형 전선 주위에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 

 

향상된 안전성

Rogowski 원리를 적용해 분할 코어 변류기와 같은 위험한 개방 회로 전압이 발생하지 않습니다.

기능 개요 사진

1. 모든 전류 강도를 위한 단일 측정 시스템

단일 코일 타입을 사용하여 최대 4000 A의 교류 전류를 획득하십시오. Rogowski 코일은 부스바 및 원형 전선 치수에 맞게 조정할 수 있도록 세 가지 다른 길이로 제공됩니다. 분할 코어 변류기와 달리 코일의 크기와 중량이 같습니다.

2. 8개의 전류 측정 범위

다운스트림으로 연결된 측정 변환기는 표준 변류기와 동일한 일반 2차 전류를 제공합니다. DIP 스위치를 통해 8개의 다른 전류 측정 범위 중에서 원하는 범위를 선택하십시오. 전위차계를 사용해 다른 코일 길이에 맞게 보정하여 최적의 측정 정확도를 얻을 수 있습니다.

3. 하모닉 및 트랜션트 탐지

교체용 PACT RCP 변류기는 10 - 5000 Hz의 큰 주파수 범위를 제공합니다. 따라서 위상 정밀도를 유지하여 고조파 및 트랜션트를 측정할 수 있습니다.

4. 견고한 고정
코일은 옵션 고정 장치를 사용해 제자리에 고정되고 고온의 부스바에서도 최적의 상태로 정렬됩니다. 부스바 사이의 간격이 매우 좁은 경우 다른 레일과 접촉하지 않도록 코일을 비스듬히 돌리면 됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


EMpro 에너지 측정 장치

가장 빠른 에너지 측정 방법입니다.