개요로 돌아가기

사용 예제

피닉스컨택트는 주전원 공급 장치에서 제어 센터에 이르는 전류 측정의 모든 측면에 적합한 컴포넌트와 함께 광범위한 PACT 변류기를 제공합니다.

표준 신호 생성

표준 신호 생성  

표준 신호 생성

변류기는 입력 전류를 1 A AC 또는 5 A AC로 변환합니다. 예를 들어, 다운스트림 전류 변환기는 추가 처리를 위해 2차 전류에서 4 … 20 mA 표준 신호를 생성합니다.

맨 위로 돌아가기

부하 모니터링

부하 모니터링  

부하 모니터링

변류기와 함께 사용하면, 실제 전원 모니터링 릴레이는 더 큰 전기 모터의 부하도 모니터링할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

모터 관리

PACT 변류기를 사용한 모터 관리  

모터 관리

또한 PACT 변류기는 부하 릴레이를 더 높은 전류에서도 모터 관리에 사용할 수 있도록 합니다.

맨 위로 돌아가기

테스트 회로

PACT 변류기  

테스트 분리 단자대가 있는 테스트 회로

CLIPLINE complete 시스템의 컴팩트 테스트 분리 단자대는 손상으로부터 변류기를 안정적으로 보호합니다. 특허 받은 사용자 친화적 플러그는 자동 유도 단락-회로를 보장합니다.

맨 위로 돌아가기

에너지 측정 기술

PACT 변류기를 사용한 측정  

정격 전류를 측정 장치에 전달하는 PACT 변류기

광범위한 PACT 변류기 제품군은 에너지 측정 기술의 다양한 애플리케이션을 지원하며 다운스트림 EMpro 전력계를 사용하여 특성 데이터를 획득하고 컨트롤 캐비닛에 직접 표시한 다음 PLC에 전달할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166