개요로 돌아가기

자세한 이점

공간 및 시간 절약 – 변류기 퀵-액션 메커니즘

퀵-액션 메커니즘을 사용하면 PACT 변류기를 전원 레일에 빠르고 견고하게 설치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 간단히 퀵-액션 메커니즘의 고정 래치를 변압기의 가이드 슬롯에 걸면 됩니다. 두 개의 고정 핀으로 단단히 고정됩니다.

변압기 퀵-액션 메커니즘을 사용한 도구가 필요 없는 마운팅 기술은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 또한 스크류 드라이버를 사용할 수 없는 곳에서는 변압기를 손으로 마운트할 수 있습니다.
  • 퀵-래칭 메커니즘이 고정 핀에 통합되어 있으므로 스크류로 고정되는 깊이, 즉 고정 래치와 전원 레일 간의 거리에 상관없이 신속하게 조립할 수 있습니다.
  • 살짝 조이면 고정 핀의 끝 부분이 전원 레일에 밀착됩니다. 따라서 특히 3상 공급의 경우에 배열이 단순해집니다.
맨 위로 돌아가기

다양한 공간 절약형 메커니즘

다양한 마운팅 옵션  

다양한 마운팅 옵션

수직 및 수평 마운팅 위치 외에도 옵션 액세서리를 통해 추가의 설치 옵션을 제공합니다.

  • 스냅-온 DIN 레일 어댑터를 사용해 DIN 레일에 설치
  • 삽입 가능한 마운팅 풋을 사용해 컨트롤 캐비닛 패널에 설치

모든 PACT 변류기의 폭은 30 mm에 불과합니다. 공간이 부족한 경우 간단히 변류기를 전원 레일에 수평으로 마운트하면 됩니다. 따라서 주전원 공급 레일의 분기 아웃렛 측정 시와 같은 경우에 공간이 절약됩니다.

맨 위로 돌아가기

EN 50178에 따른 안전 절연

안전 절연 – 변류기 사용  

안전 절연 – PACT 변류기 사용

PACT 변류기는 표준 EN 50178에 따른 안전 절연을 제공합니다. 이는 전원 설치에 사용되는 전자 장비와 관련됩니다.

EN 50178은 안전성과 관련된 변압기용 일반 표준인 EN 60044와 크게 다릅니다.

  • 더 큰 공간 및 연면 거리
  • 더 높은 테스트 전압

PACT 변류기는 변압기의 2차측에 스파크오버가 발생하지 않도록 보장합니다. 따라서 컨트롤 캐비닛의 내부 및 외부에서 인명을 보호합니다.

맨 위로 돌아가기

작동 전압 비교

EN 50178에는 변압기 테스트를 위한 훨씬 더 높은 임펄스 내전압이 기술되어 있습니다. EN 60044에 따라 테스트할 경우 480 V(L-L) 이상의 정격 절연 전압에서 이러한 요구 사항을 더 이상 충족할 수 없습니다. PACT 변류기는 훨씬 더 큰 공간 및 연면 거리를 갖고 있으며 12 kV에서 개별적으로 테스트됩니다. 따라서 안전성이 향상됩니다.

EN 50178에서 지정된 전압은 위상/중성 전선과 관련되며 이는 일반 720 V 변압기의 정격 절연 전압이 416 V(L-N)에 불과하다는 것을 의미합니다. 시스템 애플리케이션에 PACT 변류기는 최대 1000 V(L-N)의 사용까지도 지원합니다.

 EN 60044-1
(변압기용 표준)
EN 50178
(전원 설치용)

정격 절연 전압

(작동 전압)

480 V(L-L)
720 V(L-L)
1000 V(L-L)
277 V(L-N)
416 V(L-N)
577 V(L-N)
1000(L-N) PACT

변압기 테스트용 임펄스 내전압

  • 277 V(L-N)
  • 1000 V(L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

전류 피크의 안전한 탐지

피크 캡처  

전류 피크를 안정적으로 탐지하는 PACT 변류기

PACT 변류기를 사용하면 정격 전류 강도보다 강한 전류 피크를 손상 없이 안전하게 탐지할 수 있습니다.

이는 PACT 변류기가 1차 정격 전류 강도의 120%인 연속 정격 전류에 맞게 설계되었기 때문입니다. 따라서 1.2배 큰 정격 전류의 경우 10 VA의 지정된 정격 전원이 있는 PACT 변류기는 실제로 14.4 VA를 연속적으로 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

안전한 연결 기술

안전한 연결 기술  

안전한 연결 기술을 제공하는 PACT 변류기

피닉스컨택트의 PACT 변류기용 연결 기술은 스크류를 돌렸을 때 금속 플레이트가 위쪽으로 이동하여 전선을 안전하게 클램핑하는 "엘리베이터 원리"에 기초합니다.

이 기술은 많은 이점을 제공합니다.

  • 전선이 금속 플레이트에 고정되어 직접 스크류 접점이 가능하므로 전선이 손상되지 않습니다.
  • 넓은 클램핑 면적으로 인해 접점 저항이 낮습니다.
  • 미세 코어 전선을 강력한 압력 강도로 단단히 눌러서 부식성 가스가 스며들지 않기 때문에 연결 내구성이 뛰어납니다.

또한 수평으로 마운트할 경우 포크 타입 케이블 러그를 사용하여 변류기를 측면으로 연결할 수도 있습니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166