개요로 돌아가기

최대 200 A AC 전류 변환기 – 자세한 이점

중단 없는 시설개량 작업 – 힌지 Rogowski 센서 사용

Rogowski 센서  

힌지 Rogowski 센서를 통한 무중단 설치

Rogowski 센서를 열고 전선 둘레에 모듈을 장착한 다음 센서를 닫기만 하면 됩니다(매우 간단한 케이블 랩어라운드 원리).

시스템 부품을 제거할 필요가 없기 때문에 전류 변환기를 새 시스템에 설치하거나 기존 기계의 개보수 작업을 중단 없이 손쉽게 수행할 수 있습니다.

Rogowski 센서를 사용한 무손실 실효 r.m.s. 값 측정

Rogowski 센서  

Rogowski 원리에 따른 실효 r.m.s.(TRMS) 값 측정

최대 200 A AC의 전류 변환기를 사용하면 실효 r.m.s. 값 측정 원리에 따라 전류를 획득할 수 있습니다. 따라서 비정현 교류 전류도 측정할 수 있습니다.

이 장치는 전류 측정에 Rogowski 센서를 사용하기 때문에 전선 차단 없는 무손실 측정이 가능하다는 중요한 이점이 있습니다.

  • 손실되기 쉬운 고가의 분로 전류 측정이 없습니다.
  • 전선이 충분히 절연된 경우 안전을 위해 측정 회로와 전자 장치를 절연할 필요가 없습니다.
  • 접점 저항을 야기할 수 있는 추가 접점이 없습니다.
  • 측정 회로에 액세스하지 않기 때문에 전류의 정확한 전달이 보장됩니다.

가변 측정 범위 – 슬라이드 스위치를 사용한 간편한 선택

여러 다른 측정 범위에 대한 슬라이드 스위치  

슬라이드 스위치를 사용해 세 가지 측정 범위 중에서 선택

전류 변환기에서 획득하려는 측정 범위에 따라 슬라이드 스위치를 사용해 선택할 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다.

다양한 마운팅 옵션으로 인한 빠르고 유연한 설치

다목적 설치  

COMBICON 플러그-인 커넥터를 사용한 빠른 배선

피닉스컨택트가 제공하는 최대 200 A AC 전류 변환기는 DIN 레일에 직접 장착하거나 마운팅 플레이트에 스크류로 고정할 수 있습니다.

COMBICON 플러그-인 커넥터를 사용하여 장치를 쉽고 빠르게 연결하십시오. 또한 컴팩트한 크기로 인해 플랫 분배기 박스에 손쉽게 설치할 수 있기 때문에 분산 애플리케이션에 이상적입니다.

최대 직경 18.5 mm의 전선용

최대 18.5 mm의 전선 둘레에 장착되는 힌지 Rogowski 센서  

최대 18.5 mm의 전선 둘레에 장착되는 힌지 Rogowski 센서

피닉스컨택트가 제공하는 최대 200 A AC의 전류 변환기는 입력측에 장착할 수 있으며 최대 18.5 mm 직경의 전선을 측정할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166