개요로 돌아가기

최대 12 A AC 전류 변환기 – 자세한 이점

3-way 절연을 통해 안정적인 장애 보호 제공

3-way 전기 절연  

3-way 전기 절연으로 인한 높은 작동 안정성

AC 전류 변환기는 안전한 3-way 절연을 갖고 있습니다. 입력, 출력 및 전원 공급은 서로 전기적으로 절연됩니다. 따라서 시스템 장애가 발생한 경우에도 향상된 작동 안정성을 제공합니다.

광범위 전원 공급 장치를 통한 전세계적인 사용

UP 버전 전류 변환기는 19.2 V에서 253 V 전압에 이르는 넓은 범위에서 사용할 수 있는 통합 전원 공급 장치으로 인해 전세계적으로 사용할 수 있습니다.

전압 브리징을 사용한 가변 전원 공급

DIN 레일 커넥터를 사용한 모듈형 전압 브리징  

DIN 레일 커넥터를 사용한 모듈형 전압 브리징

연결 단자대를 통해 장치에 직접 공급하거나 모듈형 DIN 레일 커넥터를 통해 24 V 전원 공급 장치를 브리징하십시오. 이렇게 하면 배선 시간과 비용이 절약됩니다.

사용자 친화적 구성 및 빠른 진단

DIP 스위치  

DIP 스위치 및 상태 LED를 통한 손쉬운 설정 및 명확한 진단

하우징의 전면부에 있는 DIP 스위치를 통해 전류 변환기에서 측정 범위와 신호 출력을 손쉽게 설정할 수 있습니다.

하우징 전면부의 상태 LED는 전류 변환기의 작동 상태에 대한 빠르고 명확한 정보를 제공합니다.

ATEX 승인으로 인한 다목적 사용

Ex 영역 2  

Ex 영역 2에서 사용되는 MACX MCR-SL-CAC-...

폭발 위험이 있는 영역에서도 전류를 측정할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 전류 변환기는 Ex 영역 2에 대한 최신 ATEX 표준에 따라 승인되었습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166