개요로 돌아가기

최대 55 A AC/DC 전류 변환기 – 자세한 이점

DIP 스위치 또는 소프트웨어를 사용한 확장된 옵션을 통해 신속하게 구성

DIP 스위치  

DIP 스위치를 통한 신속한 기본 구성

DIP 스위치와 전위차계를 사용하여 전류 변환기의 기본 구성을 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. 다음 설정을 PC 없이 장치에서 직접 지정할 수 있습니다.

  • 측정 절차 선택
  • 입력 측정 범위 설정
  • 아날로그 입력 구성
  • 임계값 출력 및 스위칭 임계값 설정

이와 함께 직관적인 MCR/PI-CONF-WIN 소프트웨어는 다음과 같은 유용한 추가 기능을 구성하는 과정을 안내합니다:

  • 상한 및 하한 설정 – 측정 범위의 최적 매핑,
  • 현재 전류 흐름 진단,
  • 설정 저장 및 이를 다른 모듈로 신속하게 복사,
  • 제한 값 알람의 스위칭 동작, 스위칭 이력 및 픽업 또는 드롭아웃 지연 설정.

측정 범위의 최적 사용

고정밀 측정 범위  

고정밀 측정 범위

최대 55 A AC/DC의 전류 변환기는 소프트웨어를 사용해 측정 범위의 상한 및 하한을 무제한적으로 조정할 수 있습니다. 이러한 한계는 장치에 의해 전체 출력 신호 범위에 매핑되는 특정 측정 윈도우(윈도우 기능)를 정의합니다.

피닉스컨택트는 무제한적인 전류 획득을 위해 두 가지 장치 타입의 MCR-S-...-DCI 전류 변환기를 제공합니다.

  • 최대 11 A의 전류 측정용 MCR-S-1-5-UI-DCI: 1 및 5 A의 표준화된 입력 신호 외에도 0 - 7.5 A의 시작 범위부터 0.2 - 11 A의 최종 범위까지 측정 범위를 무제한적으로 조정할 수 있습니다.
  • 최대 55 A AC/DC의 전류 측정용 MCR-S-10-50-UI-DCI: 높은 모터 전류 등을 측정하려는 경우 0 - 37.5 A의 시작 범위부터 9.5 - 55 A의 최종 범위까지 측정 범위를 적절하게 조정하십시오.

Hall 센서를 사용한 무손실 실효 r.m.s. 값 측정

Hall 센서를 사용한 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)  

Hall 센서를 사용한 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)

최대 55 A의 전류 변환기는 Hall 센서를 사용하여 실효 r.m.s. 값을 획득하므로 폼 팩트에 의존하지 않습니다.

이는 측정할 전선을 차단할 필요 없이 간단히 장치를 통과시키면 된다는 것을 의미합니다. 따라서 많은 이점이 있습니다.

  • 손실되기 쉬운 고가의 분로 전류 측정을 대신합니다.
  • 충분히 절연된 경우 사용된 측정 회로와 전자 장치를 안전하게 절연할 필요가 없습니다.
  • 접점 저항을 야기할 수 있는 추가 접점이 없습니다.
  • 측정 회로에 직접 액세스하지 않기 때문에 전류가 정확하게 전달됩니다.

또한 산술 평균 값을 사용하여 전류를 획득하는 옵션이 있습니다. 이 경우 직류 전류가 측정되거나 맥동 전류에서 DC 컴포넌트가 필터링됩니다.

또한 산술 평균 값은 양극 직류 전류를 출력에서 표준 아날로그 형태로 사용할 수 있도록 합니다.

제한 값 알람

최대 55 A AC/DC의 전류 변환기는 아날로그 출력 외에도 스위칭 출력을 제공합니다. 릴레이 또는 트랜지스터가 사용됩니다. 스위칭 출력을 다음 작동 동작에 연결할 수 있습니다.

  • 작동 전류 또는 폐쇄 회로 전류 원리
  • 임계값 미달 시 스위칭 트리거
  • 임계값 초과 시 스위칭 트리거

안정적인 보호

MCR-S-...-DCI-... 전류 변환기  

높은 작동 안정성을 제공하는 MCR-S-...-DCI-... 전류 변환기

최대 55 A의 전류 변환기는 EN 61010에 따라 입력, 출력 및 전원 공급 간에 3-way 전기 절연을 갖고 있습니다. 따라서 시스템 장애가 발생한 경우에도 향상된 작동 안정성을 제공합니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166