개요로 돌아가기

최대 600 A 전류 변환기 – 자세한 이점

Hall 센서를 사용한 무손실 실효 r.m.s. 값 측정

Hall 센서를 사용한 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)  

Hall 센서를 사용한 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)

범용 AC/DC 전류 변환기는 Hall 센서를 사용하여 실효 r.m.s. 값을 획득하므로 폼 팩트에 의존하지 않습니다. 이는 측정할 전선을 차단할 필요 없이 장치에 통과시키기만 하면 된다는 것을 의미합니다. 따라서 많은 이점이 있습니다.

  • 손실되기 쉬운 고가의 분로 전류 측정을 대신합니다.
  • 충분히 절연된 경우 사용된 측정 회로와 전자 장치를 안전하게 절연할 필요가 없습니다.
  • 접점 저항을 야기할 수 있는 추가 접점이 없습니다.
  • 측정 회로에 직접 액세스하지 않기 때문에 전류가 정확하게 전달됩니다.

빠르고 유연한 설치

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… 전류 변환기 – COMBICON 플러그-인 커넥터를 사용한 빠른 설치

피닉스컨택트의 최대 600 A AC/DC 전류 변환기는 DIN 레일에 직접 장착하거나 마운팅 플레이트에 스크류로 고정할 수 있습니다.

COMBICON 플러그-인 커넥터를 사용하여 장치를 쉽고 빠르게 연결하십시오. 또한 컴팩트한 크기로 인해 플랫 분배기 박스에 손쉽게 설치할 수 있기 때문에 분산 애플리케이션에 이상적입니다.

효과적인 보호

MCR-SL-CUC …  

높은 작동 안정성을 제공하는 MCR-SL-CUC… 장치

무중단 프로세스는 정확한 측정 결과에 필수적입니다. 최대 600 A AC/DC의 전류 변환기는 안전한 3-way 절연을 갖고 있습니다. 입력, 출력 및 전원 공급은 서로 전기적으로 절연됩니다. 따라서 시스템 장애가 발생한 경우에도 향상된 작동 안정성을 제공합니다.

최대 직경 32 mm의 전선용

MCR-SL-CUC …  

최대 32 mm의 전선 직경용 MCR-SL-CUC… 전류 변환기

피닉스컨택트가 제공하는 최대 600 A AC/DC의 전류 변환기는 입력측에 장착할 수 있으며 최대 32 mm 직경의 전선을 측정할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166