개요로 돌아가기

전류 획득 원리

순수 저항 부하(예: 백열 램프 또는 히터)가 일반적인 230 V 네트워크에서 작동하는 경우 전원 공급 네트워크에서 왜곡이 발생하지 않습니다. 위상각 제어 규제 모듈로 인해 비선형 부하가 증가하기 때문에 순수 정현파가 왜곡되어 사다리꼴 파형을 갖게 됩니다.

시판되는 대부분의 전류 및 전압 변환기는 정현 교류 전류에 맞게 보정되기 때문에 실효 r.m.s. 값은 평균값 생성으로만 표시될 수 있습니다. 그러나 MCR 전류 변환기는 실효 r.m.s. 값 측정 변환기입니다. MCR 전류 변환기는 폼 팩터에 상관없이 모든 파형을 수용합니다.

변압기 원리에 따른 실효 r.m.s. 값 획득(RMS)

변압기 원리에 따른 실효 r.m.s. 값 획득(RMS)  

변압기 원리에 따른 실효 r.m.s. 값 획득(RMS)

시간 경과에 따라 변화하는 자속은 코일의 단자에 유도 전압을 생성합니다.

변압기는 전기적으로는 절연되었지만 자기적으로는 커플링된 2개의 회로로 구성된 회로 배열입니다.

이는 전류 전송에 일반적으로 사용되는 간단한 옵션입니다.

Rogowski 원리에 따른 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)

Rogowski 원리에 따른 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)  

Rogowski 원리에 따른 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)

Rogowski 원리는 변압기에서 정현 및 비정현 교류 전류를 측정하는 데 사용되는 특수한 방법입니다.

Rogowski 코일이라고도 불리는 비철 유도 코일(에어-코어 코일)은 작동 전선 주변의 폐쇄된 영역을 따라 자기 전압을 측정합니다.

그런 다음 1차 전류의 정확한 모형을 얻기 위해 Rogowski 코일의 출력 신호가 조절됩니다.

Hall 센서를 사용한 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)

Hall 센서를 사용한 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)  

Hall 센서를 사용한 실효 r.m.s. 값 획득(TRMS)

1차 전류 IP에 의해 생성된 자속은 자기 회로에 모아지고 Hall 센서를 사용해 에어 갭에서 측정됩니다.

그런 다음 1차 전류의 모형을 얻기 위해 Hall 센서의 출력 신호가 조절됩니다.

평균값 생성

실효 r.m.s 값 - 제곱근 값

교류 전류의 실효 r.m.s. 값은 해당 전류의 순간 값에서 얻어진 정상 상태 값과 일치합니다. 이러한 정상 상태 값은 저항기에서 같은 크기의 DC 전류와 동일한 열 작업을 생성합니다.

"실효 r.m.s. 값"이라는 용어는 왜곡된 직류 및 맥동 전류가 획득될 수도 있다는 것을 의미합니다. 여기에서 측정 변환기는 모든 파형과 호환됩니다.

  • Irms = Is/√2
  • Urms = Us/√2

 

산술 평균 값  

산술 평균 값

산술 평균 값

산술 평균 값은 직류를 측정하거나 맥동 전류에서 DC 컴포넌트를 필터링하기 위해 사용됩니다.

대칭 교류 전류에 산술 평균 값을 적용하면 측정값 "0"을 얻을 수 있습니다.

산술 평균 값은 직류를 출력에서 표준 아날로그 신호로 사용할 수 있도록 합니다.

양극 출력 신호를 사용해 극성을 평가할 수 있습니다. 230 V/50 Hz 전원 공급 네트워크의 경우 전압 레벨과 관련하여 다음 결과를 얻게 됩니다.

  • Urms = 230 V
  • US = 325 V
  • Uavg = 0 V

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166