구리 전송

인터페이스 결합

인터페이스 결합

여러 다른 인터페이스를 손쉽게 결합하고 안전하고 신뢰할 수 있는 구조화된 방식으로 애플리케이션을 네트워크에 연결하십시오.

돌아가기 산업용 통신 기술

카테고리

  • 구리 설치 기술
    구리 설치 기술

    케이블, 도구 및 연결 분배기와 같은 구리 설치 소재를 위한 포괄적인 제품군입니다.

  • 리피터
    리피터

    리피터는 네트워크 성능을 향상시키고 장치 수를 확장합니다.

  • 컨버터 및 절연기
    컨버터 및 절연기

    구리 기반 컨버터는 여러 다른 직렬 인터페이스를 결합하는 데 사용됩니다.

검색 위치 구리 전송

이 카테고리의 전 상품 보기

리피터, 컨버터 및 절연기를 사용하여 버스 시스템의 성능과 가용성을 향상시키십시오. 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션을 위한 광범위한 인프라 컴포넌트를 제공합니다.

이점

  • 인터페이스 적응: 다양한 전기 표준을 사용하여 데이터 인터페이스 연결
  • 네트워크 세그먼트화를 통한 향상된 범위 및 속도
  • 개별 버스 세그먼트 간의 고품질 전기 절연을 통한 보상 전류 방지
  • 리피터를 사용하여 모든 네트워크 토폴로지 지원

fieldbus 시스템용 모듈형 허브

최대 10개 장치용 모듈형 허브  

최대 10개 장치용 모듈형 허브

DIN 레일 커넥터를 사용해 PSI-REP 시리즈 구리 리피터를 결합하고 모듈형 허브를 만드십시오.

DIN 레일 커넥터는 액티브 컴포넌트 간 교차 배선에 사용됩니다. 이를 통해 모듈 간 전원 공급 및 데이터 신호를 쉽게 릴레이할 수 있고 새 네트워크 세그먼트를 위한 연결 포트를 확보할 수 있습니다.

또 다른 옵션은 구리 리피터를 FO 컨버터와 결합하는 것입니다. 하나의 모듈형 허브가 최대 10개의 장치를 지원합니다. 따라서 구리 또는 광섬유를 선택하여 최대 30개의 채널을 확보할 수 았습니다.

데이터 전송용 인터페이스 컨버터

모든 애플리케이션용 PSM-ME 시리즈 컨버터  

모든 애플리케이션용 PSM-ME 시리즈 컨버터

피닉스컨택트의 PSM-ME 시리즈 컨버터는 프로세스 환경에 적합하도록 특별히 개발되었습니다. 이러한 컨버터는 트랜스패어런트 프로토콜을 통해 다양한 직렬 인터페이스를 다른 표준으로 자연스럽게 변환합니다.

이러한 좁은 22.5 mm 모듈은 접지된 DIN 레일에 간단하게 스냅되며, 그와 동시에 자동으로 차폐 방전 기능과 연결됩니다. 높은 전송 안정성을 위해 모든 인터페이스는 고품질 전기 절연을 사용하여 서로 절연됩니다.

다음과 같은 다양한 산업 적용 분야용 버전이 제공됩니다.

  • RS-232 - RS-422 또는 RS-485
  • RS-232 - TTY(CL)

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스