구리 설치 기술

구리 설치 기술

빠른 설치용

올바른 액세서리를 사용하면 설치 시간을 줄이고 애플리케이션의 수명을 늘릴 수 있습니다.

돌아가기 설치 기술

카테고리

  • 구리 설치 제품 목록
    구리 설치

    케이블, 플러그, 네트워크 절연기 및 도구와 같은 구리 기반 네트워크 설치용 컴포넌트입니다.

검색 위치 구리 설치 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

빠른 연결 도구 및 다양한 케이블 유형에서부터 RS-485 연결 분배기에 이르는 모든 애플리케이션을 위한 올바른 액세서리를 여기에서 찾을 수 있습니다.

이점

  • DIN 레일용 RS-485 T-분배기를 사용한 spur 연결 시 명확하고 깔끔한 배선
  • 퀵 피복 분리 도구를 사용한 PROFIBUS 케이블의 빠른 조립
  • DIN 레일 커넥터를 사용한 손쉬운 장치 간 교차 배선

연결 분배기

RS-485 연결 분배기  

RS-485 연결 분배기

레일 마운트형 PSM-PTK 연결 분배기는 spur 연결 시 명확하고 깔끔한 배선을 보장합니다.

또한 RS-485 연결 분배기를 사용해 스타 분배를 만들 수도 있습니다.

PROFIBUS 케이블의 손쉬운 조립

퀵 피복 분리 도구를 사용한 케이블 조립  

퀵 피복 분리 도구를 사용한 케이블 조립

최소한의 노력과 비용: PSM-STRIP-FC/PROFIB 퀵 피복 분리 도구를 사용해 PROFIBUS 케이블을 조립할 수 있습니다. 단일 도구를 사용하여 두 가지 작업을 수행할 수 있습니다.

  1. 케이블 및 단일 전선의 피복을 분리하고 플러그에 삽입합니다.
  2. 플러그 하우징 커버를 닫으면 모든 작업이 끝납니다.

패시브 미니 패치 패널

다양한 연결 옵션이 있는 미니 패치 패널  

다양한 연결 옵션이 있는 미니 패치 패널

RJ45 플러그의 현장 조립을 대체할 수 있는 방법을 찾고 계십니까? 미니 패치 패널은 사용자 친화적 솔루션을 제공합니다.

선택한 버전에 따라 크로스 컨트롤 캐비닛 필드 케이블링을 스크류, 스프링 케이지 또는 IDC 연결 단자대에 간편하게 연결하면 됩니다. 그런 다음 사전 조립된 RJ45 패치 케이블을 사용해 단자 장치에 대한 연결을 완료합니다.

전기 네트워크 절연기

FL ISOLATOR 전기 Ethernet 절연기  

전기 Ethernet 절연기

산업 환경의 경우 전위차는 무간섭 데이터 전송과 관련하여 지속적인 문제를 유발합니다. FL ISOLATOR는 구리 기반 Ethernet 네트워크의 전기 절연에 사용됩니다.

최대 4 kV용의 고품질 절연은 Ethernet 장치와 인터페이스를 보호합니다. 이를 통해 간섭 내성이 크게 향상됩니다.

또한 FL ISOLATOR는 M12 연결 기술과 패널 마운트용 하우징을 옵션으로 구매할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스