Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
고속 케이블링인지 아니면 혁신적인 하이브리드 케이블링인지 여부에 상관없이 구리 케이블을 사용하여 데이터를 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다.
IP67의 RJ45 단자 아웃렛 및 커플링은 구리 기반 데이터 케이블링을 위한 완벽한 제품군을 구성합니다.
19" 기술용 IP20 분배기는 효율적인 연결 솔루션을 지원합니다.
장치 또는 컨트롤 캐비닛에 사용하기 위한 다목적 패널 피드스루가 제공됩니다.
피닉스컨택트의 광범위한 제품군은 구리 기반 케이블링을 위한 수많은 옵션을 제공합니다.
M12, RJ45 또는 오픈 엔드 케이블인지에 상관없이 피닉스컨택트는 최대 10 Gbps의 데이터 속도를 위한 사전 조립된 케이블을 제공합니다.
전송 속도와 데이터 볼륨은 지속적으로 증가하고 있습니다. 카테고리 CAT6A 컴포넌트를 사용하면 인프라 및 산업 적용 분야에서도 최대 10 Gbps의 데이터 전송 속도를 제공할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 구리 기반 데이터 커넥터는 안전하고 안정적인 데이터 교환을 보장합니다.
최신
표준화된 매팅 표면
포괄적인 제품군의 표준화된 데이터 커넥터 및 액세서리에 기초하여 유연하고 일관된 데이터 전송 솔루션을 구현하십시오.
손쉬운 필드 조립
피닉스컨택트 커넥터는 기계 제작, 컴퓨터 센터 또는 옥외 애플리케이션과 같은 다양한 적용 영역을 위한 안전하고 편리한 연결 기술을 제공합니다.
일반 프로토콜
기계 제작 및 시스템 제조, 빌딩 자동화 또는 프로세스 자동화와 같은 다양한 적용 분야에서 구리 기반 데이터 커넥터를 사용하면 광범위한 버스 시스템을 지원하는 유연한 타입의 케이블링을 선택할 수 있습니다.
안정적인 보호 개념
360° EMC 차폐가 적용된 특수한 차폐 개념은 가장 엄격한 EMC 및 ESD 요구 사항을 충족합니다. 또한 커넥터와 케이블이 혹독한 주변 조건으로부터 안정적으로 보호됩니다.
합계 : 0.0
10 Gbps용 빠른 연결방식의 견고한 RJ45 커넥터입니다.