컨트롤러

컨트롤러

미래를 위한 혁신

모든 애플리케이션용 PLC: 개방형 컨트롤러에서부터 소규모 컨트롤로 또는 특정 산업용 컨트롤러까지

돌아가기 측정 및 제어 기술

카테고리

  • IEC 61131에 따른 PLC
    IEC 61131에 따른 PLC

    모든 성능 클래스의 PLC, 소프트웨어 PLC 및 PLC 프로그래밍 소프트웨어

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    고급 언어 프로그래밍, 적절한 PLC 프로그래밍 소프트웨어 및 PLCnext Store의 앱을 위한 PLCnext Technology가 적용된 개방형 PLC입니다.

검색 위치 컨트롤러

이 카테고리의 전 상품 보기

광범위한 PLC 포트폴리오를 통해 피닉스컨택트는 자동화를 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 포트폴리오에는 새로운 수준의 자유를 제공하는 PLCnext Control 장치, 빌딩 인프라용 PLC 및 소프트웨어 PLC가 포함됩니다. 또한 여기에는 간단한 애플리케이션을 위한 소규모 컨트롤러부터 자동화 산업의 매우 복잡한 도색 라인용 컨트롤러까지 포함되어 있습니다.

이점

  • IIoT 및 Industrie 4.0의 기반이 되는 혁신적인 기술을 사용한 시스템 디지털화
  • 프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템인지 아니면 최고 성능의 PLC인지에 상관없이 자동화 작업을 위한 창의적인 솔루션을 제공하는 광범위한 PLC 포트폴리오
  • 견고한 고품질 PLC 덕분에 혹독한 조건에서도 비용 효율적이고 안정적인 자동화

고급 언어 프로그래밍용 PLCnext Control 장치

AXC F 2152 및 RFC 4072S PLCnext Control 장치  

PLCnext Control 장치는 새로운 수준의 자유를 선사합니다.

PLCnext Control 장치는 개방형 PLCnext Technology 자동화 플랫폼을 위한 최초의 PLC입니다. 이 신기술은 IEC 61131에 따른 기존 프로그래밍과 C/C++, C# 및 Matlab® Simulink®와 같은 고급 언어를 사용한 프로그래밍을 가능하게 합니다. 또한 Visual Studio, Eclipse 및 Matlab® Simulink®와 같은 선호하는 프로그래밍 소프트웨어를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
Proficloud에 직접 연결하고 맞춤형 오픈 소스 소프트웨어 및 다른 미래 기술을 통합하십시오.

IEC 61131 프로그래밍 기능이 있는 PLC

Axio 스테이션, 인라인 스테이션, RFC  

PROFINET 및 Modbus/TCP용 PLC 시스템

광범위한 피닉스컨택트 PLC 제품군 중에서 선택하십시오. 소프트웨어 PLC를 사용하여 산업용 PC를 강력한 PLC로 변환하거나 고성능 PLC를 사용하여 까다로운 자동화 작업을 해결하십시오. 대응하는 I/O 시스템과 이상적으로 결합할 수 있는 PLC를 중소 규모 시스템에 사용할 수도 있습니다.

빌딩 자동화용 PLC

ILC 2050 BI PLC

Java 기반 Niagara 프레임워크가 있는 PLC

ILC 2050 BI 컨트롤러를 사용하여 빌딩 인프라, 데이터 센터 및 분산된 시설의 여러 다른 유틸리티를 자동화하십시오.

또한 PLC는 빌딩 인프라 자동화 애플리케이션에 사용되는 모든 주요 통신 프로토콜을 지원합니다. 특히 사물 인터넷용으로 개발된 Niagara 4 Framework를 통해 사용자가 시간 최적화된 엔지니어링을 수행할 수 있습니다. 또한 Java 기반 프레임워크는 계획, 엔지니어링 및 시각화를 위한 유연한 옵션을 제공합니다. 자체 프로그래밍된 기능을 Niagara 네트워크에 손쉽게 추가할 수도 있습니다.

프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템

PLC 로직 소규모 컨트롤러  

간단한 애플리케이션 자동화용 소규모 컨트롤러

이 시스템은 소규모 자동화 작업을 실현하도록 설계되었으며 로직, 인터페이스 및 필드 연결 레벨을 단일 솔루션에 결합한 최초의 제품입니다. 플러그타입 릴레이와 로직 기능 및 직관적인 소프트웨어의 이점을 동시에 누릴 수 있습니다. 또한 기존 릴레이 기술의 강점을 로직 기능 및 직관적인 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.

푸쉬-인 및 Bluetooth와 같은 PLC 로직 앱 및 기술은 통합, 모니터링 및 작동을 간소화합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166