개요로 돌아가기

마운팅 및 제거

도구

도구  

모든 크림프 접점을 위한 올바른 접점 제거 도구

소형 케이블용 조립 도구를 사용하십시오. 이 도구는 크림프 접점을 접점 삽입에 단단히 삽입하기 위해 사용됩니다.
조립 오류가 발생하거나 배선이 변경된 경우 스냅-온 접점을 제거해야 할 수 있습니다. 이를 위해 피닉스컨택트의 접점 제거 도구를 사용합니다. 모든 크림프 접점을 위한 올바른 접점 제거 도구가 제공됩니다.

  • CK 1,6... 시리즈 접점은 VC-EW 1,6 도구를 사용해 접점 삽입의 전면부에서 제거됩니다.
  • 회전 및 롤 CK 1,6...ST... 핀 접점과 회전 CK 1,6 ED...BU... 소켓 접점의 경우 VC-EW 1,6 도구의 슬리브측을 사용합니다.
  • 롤 CK 1,6 ER-BU... 소켓 접점을 제거하려면 VC-EW 1,6 도구의 니들측을 소켓 접점에 삽입합니다. 이렇게 하면 소켓 해제 장치가 열립니다. 그런 다음 전선을 당겨서 해당 접점을 크림프 챔버에서 빼낼 수 있습니다.

크림프 접점에서 전선의 인장 강도

크림프 연결에 대한 요구 사항이 EN 60352‑2에 설명되어 있습니다. 크림프 연결의 주요 품질 특징은 연결의 인장 강도입니다. 인장 강도는 쉽게 측정할 수 있습니다.

케이블 사이즈

mm²

케이블 사이즈

AWG

인장 강도

N

0.05306
0.082811
0.122615
0.14-18
0.222428
0.25-32
0.322240
0.502060
0.75-85
0.821890
1.00-108
1.3016135
1.50-150
2.1014200
2.50-230
3.3012270
4.00-310
5.3010355
6.00-360
8.408370
10.0-380

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 마운팅 및 제거

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

3D 고내구성 커넥터