접점 인서트 및 접점

접점 인서트 및 단자대 어댑터

고정 핀 수 또는 모듈형

모든 산업 환경에 적합한 연결 기술.

돌아가기 고내구성 커넥터

카테고리

  • 접점
    접점

    광범위한 요구 사항을 위한 다양한 버전의 크림프 접점이 있습니다.

검색 위치 접점 인서트 및 접점

이 카테고리의 전 상품 보기

다양한 미디어를 단일 인터페이스를 통해 전송하거나 케이블을 전원 분배기에 신속하게 연결하고 싶으십니까? 피닉스컨택트는 데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 다양한 연결 기술이 적용된 접점 인서트를 제공합니다.

이점

  • 광범위한 적용 분야: 데이터, 신호, 전원 및 압축 공기
  • 푸쉬-인 또는 QUICKON(IDC) 연결과 같은 빠른 연결 기술을 사용해 작업 시간 절약
  • 모듈형 접점 인서트를 위한 혁신적인 스냅-인 프레임을 사용한 설치 시간 단축
  • 개별 커넥터: 하나의 B24 하우징에 최대 6개의 모듈 결합 가능
  • 플라스틱 프로파일이 적용된 코딩을 사용한 오접속 방지

HEAVYCON 접점 인서트 – 모든 애플리케이션에 적합한 연결 기술

피닉스컨택트의 접점 인서트는 모든 크기의 기존 제품과 유연하게 결합할 수 있는 일관된 호환성을 제공하는 인터페이스를 제공합니다.
푸쉬-인 또는 QUICKON IDC 연결과 같은 고속 연결 기술을 통해 몇 초 안에 케이블을 연결할 수 있습니다. 이 인서트는 크림프 연결을 비롯한 다른 연결 기술과 호환됩니다.

모듈형 접점 인서트 – 하나의 하우징에 모두 장착

피닉스컨택트의 광범위한 제품 중에서 애플리케이션에 적합한 모듈을 결합: HEAVYCON modular에는 신호, 전원 및 데이터 전송과 공압 애플리케이션을 위한 50개 이상의 접점 인서트가 포함되어 있습니다.
견고한 캐치 스프링이 있는 혁신적인 스냅-인 프레임을 통해 빠르게 마운팅할 수 있습니다. 스냅-인 프레임은 HEAVYCON STANDARD, EVO 및 ADVANCE 시리즈의 모든 하우징에 장착됩니다. 모듈과 프레임은 시장 표준과 호환됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

3D 고내구성 커넥터

서비스


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren