구성, 모니터링 및 진단

최고의 가용성 보장

최고 수준의 가용성

빠른 스타트업, 일정한 모니터링 및 안정적인 진단을 통해 효율적인 자동화가 가능합니다.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

검색 위치 구성, 모니터링 및 진단

이 카테고리의 전 상품 보기

비용 효율적인 생산을 위해서는 최고 수준의 가용성이 요구됩니다. 피닉스컨택트가 제공하는 소프트웨어를 사용하면 빠른 시스템 스타트업뿐만 아니라 효율적인 시스템 모니터링과 안정적인 오류 진단이 가능합니다. PROFINET 또는 INTERBUS 네트워크뿐만 아니라 HART, PROFIBUS 또는 IO-Link와 같은 하위 레벨 시스템에 적합합니다.

이점

  • 단일 도구를 사용한 PROFINET 및 INTERBUS 네트워크의 중앙 구성
  • 통합 진단 기능을 통한 정확한 오류 분석 및 시스템 다운타임 방지
  • Diag+ NetScan을 사용한 여러 네트워크의 동시 모니터링
  • SAFECONF 구성 소프트웨어를 통한 세이프티 모듈의 빠르고 쉬운 구성

구성, 모니터링 및 진단용 소프트웨어

Connect+ 소프트웨어 박스  

Connect+를 사용한 쉬운 셋업 및 매개변수화

피닉스컨택트는 시스템 가용성의 모든 측면을 위한 강력한 소프트웨어 솔루션을 합리적인 가격에 제공합니다.

Connect+
Connect+는 피닉스컨택트의 모든 소규모 컨크롤러의 손쉬운 스타트업 및 애플리케이션 파라미터화를 위한 일관된 소프트웨어 솔루션입니다. 이 소프트웨어에는 컨트롤러의 초기 구성 및 손쉬운 펌웨어 변경과 같은 기능이 포함되어 있습니다. 완벽한 프로그래밍 환경 및 읽기 가능한 개발 프로젝트를 공개할 필요 없이 Connect+를 사용하여 노하우를 보호하고 조작을 방지할 수 있습니다. 

PV Monitor+
PV Monitor+는 최대 500 kW의 정격 전원까지 PV 시스템의 장기적인 출력을 보장하기 위한 효율적인 소프트웨어 솔루션입니다. 전류와 전압은 연속적으로 획득됩니다. 이러한 값이 설정된 파라미터를 기준으로 미달 또는 초과하는 경우 텍스트 메시지 형태의 알람이 보내집니다. 따라서 시스템 성능을 지속적으로 파악하고 필요한 경우 프로세스에 개입할 수 있습니다.

Config+
INTERBUS 및 PROFINET 네트워크의 손쉬운 구성, 스타트업 및 유지 관리를 위한 소프트웨어입니다. 고유한 구성을 만들거나 시스템에서 구성을 읽을 수 있습니다. FDT 인터페이스를 통해 타사 소프트웨어를 연결할 수 있습니다.

Diag+
컨트롤러와 장치의 네트워크 오류 및 상태를 표시하기 위한 진단 도구입니다. 또한 특별히 PROFINET 및 INTERBUS에 맞게 설계된 이 소프트웨어는 신호 품질 모니터링과 같은 예방적 진단 기능을 제공합니다.

SAFECONF
기능적 세이프티를 위한 사용자 친화적 세이프티 소프트웨어입니다. SAFECONF를 사용하여 PSR-TRISAFE 또는 SafetyBridge 모듈을 구성할 수 있습니다. 간단히 드래그 앤 드롭으로 요구 사항에 적합한 세이프티 시스템을 만드십시오.  

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166