개요로 돌아가기

빠르고 안전한 구성 – Config+ 사용

피닉스컨택트의 Config+는 INTERBUS 네트워크를 구성하기 위한 이상적인 소프트웨어 솔루션입니다. 명확한 사용자 인터페이스를 사용하면 드래그 앤 드롭으로 주소를 할당하고 복잡한 토폴로지를 구성할 수 있습니다. 안정적인 문제 해결을 위해 Diag+ 진단 도구가 Config+에 통합되어 있습니다.       

효율적인 구성을 위한 수많은 기능

Config+ 소프트웨어  

Config+ 소프트웨어

Config+에서는 광범위한 기능을 사용하여 INTERBUS 네트워크와 함께 시스템을 효율적으로 구성할 수 있습니다.

  • 실제 및 구성된 토폴로지 읽기 및 비교
  • 드래그 앤 드롭을 통한 주소 할당 또는 완전히 자동으로 주소 할당
  • 하나의 프로젝트에서 여러 마스터 보드 또는 컨트롤러 보드의 파라미터화
  • BootP 서버를 통한 IP 주소 할당
  • FDT/DTM 개념을 사용한 개방형 장치 파라미터화
  • 도우미(MDC 마법사)를 사용한 여러 장치의 파라미터화
  • 배선 검사용 모니터링 기능

INTERBUS 네트워크에 대한 포괄적인 진단

안정적인 진단은 시스템 가용성에 필수적입니다. Config+에 통합된 Diag+ 진단 도구를 사용하여 INTERBUS 네트워크를 안정적으로 진단할 수 있습니다.

  • 네트워크 토폴로지의 오류를 그래픽으로 표시
  • 오류 제거를 위한 팁과 함께 일반 텍스트 메시지 표시
  • 장치 상태의 온라인 표시
  • 전송 품질용 통계 기능
  • 오류 메시지에 대한 주석 저장

Ethernet 장치의 통합 진단

시스템에서 INTERBUS 외에도 Ethernet 장치(스위치, Ethernet 인터페이스가 있는 모듈)를 사용하십니까? Diag+는 이러한 경우를 위한 해당 진단 기능도 제공합니다.

  • 트랩 리시버 기능을 사용하여 자동으로 생성된 메시지(트랩) 수신
  • 장치의 가용성을 표시하는 Ethernet 토폴로지의 그래픽 표시
  • 이중화 경로, 포트 통계, 가상 LAN 또는 SNMP를 통해 읽을 수 있는 기타 속성의 표시
  • 장치 웹 페이지의 호출(사용 가능한 경우)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166