개요로 돌아가기

Diag+ – PROFINET 및 INTERBUS 네트워크의 포괄적인 진단

Diag+는 PROFINET 및 INTERBUS에 맞게 조정되었으며 네트워크 오류와 컨트롤러 및 장치의 현재 상태를 표시하는 특수한 진단 소프트웨어 도구입니다. PROFINET 및 INTERBUS에서 FO(광섬유) 경로의 전송 품질을 모니터링하는 등과 같은 예방적 진단 기능으로 인해 시스템 가용성이 향상됩니다.

안정적인 진단을 위한 광범위한 기능

Diag+ 소프트웨어  

Diag+ 소프트웨어

상태 정보, 작동 기능, 일반 테스트 메시지 및 개요는 PROFINET 및 INTERBUS 시스템에서 빠른 스타트업, 오류 파악 및 손쉬운 적응을 보장합니다.

  • INTERBUS 데이터 트래픽의 시작 및 중지
  • INTERBUS 오류 메시지의 확인
  • INTERBUS 장치의 브리징, 스위치 온 및 스위치 오프
  • 오류 제거를 위한 팁과 장치 타입 및 장치 상태에 대한 자세한 정보가 있는 오류 메시지의 표시
  • 오류 및 장치 상태에 대한 색상 기호 표시
  • FO 경로의 모니터링 전송 품질과 같은 예방적 진단
  • 다양한 시간에 FO 진단 데이터 레코드의 비교 및 평가
  • PDF 파일로 수락 보고서 생성
  • 시각화와 같은 다른 소프트웨어 도구에 통합
  • 컨트롤러의 메시지 아카이브에서 저장된 메시지 표시
  • Ethernet/PROFINET 장치의 토폴로지에 대한 2D 그래픽 개요
  • Ethernet/PROFINET 장치의 접근성 사양
  • 구성 단계 도중 Config+ 또는 PC Worx를 사용하여 만든 구성 데이터 및 주석 사용(예: 장비 ID, 스테이션 이름)
  • 다양한 사용자에 대한 개별 사용 권한의 관리

Diag+ NetScan – 순환 INTERBUS 네트워크 진단용 소프트웨어

Diag+ NetScan을 사용하면 여러 컨트롤러 보드/컨트롤러가 있는 INTERBUS 네트워크를 동시에 모니터링할 수 있습니다. 따라서 전체 시스템에 있는 모든 광섬유 경로의 전송 품질이 영구적으로 모니터링됩니다. 시스템 커플러를 통해 연결된 하위 레벨 버스도 모니터링에 포함될 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166