구성 가능한 세이프티 시스템

구성 가능한 PSRmodular 세이프티 모듈

맞춤형 세이프티 솔루션

특정 애플리케이션을 위한 구성 가능한 세이프티 시스템입니다.

돌아가기 기능적 세이프티

카테고리

  • PSRmodular 세이프티 시스템
    PSRmodular 구성 가능 세이프티 시스템

    안전 모션 및 아날로그 값 모니터링을 위한 확장 모듈을 포함하는 PSRmodular 구성 가능 세이프티 시스템입니다.

  • PSRtrisafe 세이프티 시스템
    PSRtrisafe 구성 가능 소규모 컨트롤러

    DIN 레일용 다목적 세이프티 모듈입니다. 하나의 장치만 사용해 여러 세이프티 기능을 구성할 수 있습니다.

검색 위치 구성 가능한 세이프티 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 구성 가능한 세이프티 시스템을 사용하면 특정 요구에 따라 세이프티 기술을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 베이스 모듈을 독립형 솔루션으로 사용하여 최대 3개의 세이프티 기능이 있는 소형 기계를 완벽하게 제어하거나 모션 및 아날로그 값 데이터의 모니터링 기능을 포함한 확장 모듈을 사용하여 시스템을 유연하게 확장하십시오. 피닉스컨택트의 구성 가능한 세이프티 시스템은 기능성과 유연성이 결합되어 있고 간단한 세이프티 릴레이 및 프로그래밍 가능한 안전 컨트롤러 간의 간격을 메워줍니다.

이점

  • 최대 PL e 또는 SIL 3의 필요한 세이프티 기능의 개별 조합
  • 드래그 앤 드롭을 사용한 손쉬운 구성으로 인한 빠른 스타트업
  • TÜV 인증 하드웨어 및 소프트웨어를 통한 안전한 작동

피닉스컨택트의 시스템 개요

PSRmodular – 모션 및 아날로그 값 모니터링을 포함하는 구성 가능한 세이프티 시스템

구성 가능한 PSRmodular 세이프티 시스템  

PSRmodular를 사용한 개별 세이프티 솔루션

구성 가능한 새로운 PSRmodular 세이프티 시스템을 경험해 보십시오.

자유롭게 구성 가능한 베이스 모듈을 사용하여 기존의 세이프티 기능을 모니터링할 뿐만 아니라 다양한 확장 모듈을 안전 모션 모니터링 및 아날로그 평가를 위해 사용할 수 있습니다. 해당 게이트웨이는 공통 네트워크 프로토콜을 통해 솔루션을 상위 레벨 컨트롤러에 연결합니다. 자세한 진단으로 기계 다운타임을 최소화하십시오.

PSRtrisafe – 모듈형 확장을 지원하는 진단 옵션이 있는 세이프티 장치

확장 가능한 PSRtrisafe 세이프티 장치  

모듈형 확장을 지원하는 PSRtrisafe 세이프티 장치

PSRtrisafe를 기계 제어를 위한 독립형 솔루션으로 사용하거나 디지털 확장 모듈를 사용해 세이프티 솔루션을 확장하십시오. 진단 LED는 세이프티 모듈의 모든 입력과 출력의 상태를 나타냅니다. 또한 신호 출력은 시그널링 장치 등의 스위칭 상태를 표시합니다. 기계 또는 시스템의 상위 레벨 컨트롤러와의 통신은 fieldbus 커플러를 통해 수행됩니다. 세이프티 기능을 시각화 또는 원격 진단에 통합하십시오.

시스템 비교

DIN 레일 위의 PSRmodular 모듈DIN 레일 위의 PSRtrisafe 모듈
PSRmodularPSRtrisafe
COMPLETE line 시스템아니오
전체 폭

베이스 모듈: 22.5 mm

확장 모듈: 22.5 mm

베이스 모듈: 67.5 mm

확장 모듈: 22.5 mm

기능 범위17개의 확장 모듈2개의 확장 모듈
안전 아날로그 값 모니터링아니오
안전 모션 모니터링아니오
게이트웨이 통신양방향단방향
지원되는 통신 프로토콜

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드


세이프티 기능의 손쉬운 확인

세이프티 기능 및 성능 레벨의 기본 사항에 대한 학습 모듈입니다.