충전 컨트롤러

충전 컨트롤러

전기 충전 – 안전성 및 유연성

E-Mobility 충전 컨트롤러를 사용하면 모든 종류의 충전소를 운영할 수 있습니다. 개인, 준공영 또는 공영 충전소가 모두 해당됩니다.

돌아가기 E-Mobility용 충전 기술

카테고리

  • 충전 기술 세트
    충전 기술 세트

    개인 또는 민영 충전 장치 설치에 필요한 모든 기본 컴포넌트가 포함된 세트입니다.

검색 위치 충전 컨트롤러

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 제어 및 모니터링 컴포넌트를 사용하면 최신 규범 및 표준에 따라 AC 및 DC 충전소와 시스템을 설정할 수 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오는 개인, 민영 및 공영 충전소의 특정 요구 사항에 맞게 다양한 인프라 개념을 구현할 수 있습니다.

이점

  • 충전소 설치용 표준 호환 제품
  • 표준 통신 프로토콜을 사용하는 스마트 충전 인프라
  • 요구 사항에 맞게 조정된 시스템 모듈
  • 다양한 구성 옵션으로 인한 높은 유연성

E-Mobility용 충전 컨트롤러

AC 및 DC 애플리케이션용 충전 컨트롤러  

AC 및 DC 애플리케이션용 충전 컨트롤러

피닉스컨택트의 충전 컨트롤러는 해당 국제 IEC, GB/T 및 SAE 규범 및 표준에 따라 전기차의 충전 상태를 모니터링 및 제어합니다. 모든 E-Mobility 애플리케이션에 적합한 컨트롤러 솔루션을 사용할 수 있습니다.

잔류 전류 모니터링용 RCM 모듈

하나 또는 두 개의 충전 장치를 위한 잔류 전류 모니터링용 모듈  

잔류 전류 모니터링용 1-채널 및 2-채널 모듈

EV-RCM 시리즈 잔류 전류 모니터링 모듈은 IEC 62752의 요구 사항에 기초하여 AC 및 DC 잔류 전류를 탐지합니다. 기존의 잔류 전류 장치와 함께 사용하면 전기차 충전 시 표준에서 요구되는 높은 전압 보호 레벨을 충족합니다.

AC 충전 기술 세트

타입 2 AC 충전 기술 세트  

타입 2 AC 충전 기술 세트

AC 충전 기술 세트를 사용하면 충전소를 독립적이고 손쉽게 설치할 수 있습니다. 개인 또는 민영 충전 장치 설치에 필요한 모든 기본 컴포넌트가 세트에 포함되어 있습니다. 검증된 배선 다이어그램 덕분에 추가적인 개발 노력이 필요하지 않습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


AC 충전소

충전 컨트롤러를 사용해 간이 AC 충전소를 설치합니다.


Überspannungsschutz in Ladestationen

Wir haben getestet, was bei Überspannung mit einer Wallbox passiert.