데이터 로거

인텔리전트 데이터 관리

에너지 사용 최적화

에너지 사용을 모니터링 및 기록하여 자동화 시스템을 보다 효과적이고 비용 효율적으로 만드십시오.

돌아가기 에너지 및 전원 측정

카테고리

검색 위치 데이터 로거

이 카테고리의 전 상품 보기

에너지 및 리소스 사용을 최적화하십시오. 데이터 로깅을 위한 독립형 데이터 로거 또는 소프트웨어 솔루션을 모니터링하고 시스템에서 물, 압축 공기 및 전기의 소모량을 기록할 수 있습니다. 이를 통해 최적화 및 효율적인 비용 모니터링이 가능합니다.

이점

  • 측정 변수의 안정적이고 정밀한 연속 기록을 통해 관련 데이터의 지속적 확인 가능
  • 에너지 소모량 관리를 통한 비용 절감
  • 데이터를 바탕으로 제한된 자원의 절약 방법 개발
  • 유지 관리가 적은 독립형 데이터 로거: 뛰어난 에너지 절약 기술이 적용되어 시판되는 배터리를 사용해 장기간 작동 가능

손쉬운 비용 절감

에너지 효율성  

비용 절감과 동시에 효율성 향상

데이터 로거는 물, 압축 공기 및 전기를 측정 및 보관하는 모든 곳에서 사용됩니다. 프로그래밍이 아닌 파라미터화 개념이 적용되어 장치를 손쉽게 조작할 수 있습니다.

추가 소프트웨어 또는 작업자 패널 없이 PC에서 웹 브라우저를 사용해 데이터 로거를 파라미터화 할 수 있습니다.

간단한 작동으로 효율적인 결과가 제공됩니다. 소모량을 투명하게 파악하고 에너지 절약 프로그램을 개발할 수 있습니다. 결과적으로 시스템의 리소스 사용이 지속적으로 향상됩니다.

에너지 및 전원 측정용 소프트웨어

EMLOG 소프트웨어  

EMLOG 소프트웨어

피닉스컨택트의 EMLOG 데이터 로깅 소프트웨어는 모듈형 클래스 100 컨트롤러와 함께 사용할 경우 열, 냉기, 공기 또는 전기와 관련한 에너지 데이터를 기록하기 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이로서 리소스를 항상 파악할 수 있고 기계 및 시스템에서 소모량 수준을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

  • 통합 웹 인터페이스를 통한 완벽한 구성 및 스타트업
  • SQL Server, OPC, Modbus/TCP 및 CSV 파일을 통해 데이터를 관리 시스템에 전달
  • 최대 24개의 펄스 및 8개의 아날로그 입력
  • 최대 10개의 EMpro 에너지 측정 장치 및 최대 10개의 전원 측정 단자의 커플링

하나의 장치에서 가능한 원격 제어 및 데이터 획득

독립형 데이터 로거  

독립형 데이터 로거

독립형 데이터 로거는 분산 자동화를 위한 이상적인 독립형 원격 제어 및 모니터링 솔루션으로서 막대한 양의 에너지를 절약하는 우수한 기술이 특징입니다. 다양한 인터페이스 및 프로토콜로 인해 전원 공급 장치없이 이전보다 쉽게 데이터 로깅을 수행할 수 있습니다.

  • 안테나가 있는 통합 SMS/GSM/GPRS 모뎀
  • 하나의 장치에 있는 데이터 로거, 게이트웨이 및 알람 관리자
  • 에너지 절약형 기술, 인텔리전트 배터리 사용
  • 프로토콜: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • Ethernet을 포함한 4개의 인터페이스

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166