클라우드 기반 원격 유지 관리

클라우드 기반 원격 유지 관리

mGuard Secure 원격 서비스

턴키 원격 유지 관리

돌아가기 원격 유지 관리

카테고리

검색 위치 클라우드 기반 원격 유지 관리

이 카테고리의 전 상품 보기

인터넷 기술을 통해 언제 어디서나 기계와 시스템에 연결할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 제품을 사용하면 네트워크 연결을 간섭과 조작으로부터 안정적으로 보호할 수 있습니다. 이러한 제품은 가상 사설망(VPN), 암호화된 데이터 및 통합 방화벽과 같은 최첨단 보안 메커니즘을 특징으로 합니다.

mGuard Secure 원격 서비스는 인터넷을 통해 서비스 직원과 원격 유지 관리 대상을 안전하게 연결합니다. 이 서비스는 작업자, 기계 제작자 및 시스템 제조업체를 위한 포괄적인 턴키 VPN 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 턴키 VPN 인프라
  • 구성 마법사를 사용한 손쉬운 스타트업
  • 직관적인 웹 인터페이스 조작
  • 모든 mGuard 보안 기기, TC 클라우드 클라이언트 및 인증된 소프트웨어 VPN 클라이언트와 호환
  • Apple iPad 및 iPhone 장치의 기본 지원

클라우드 기반 원격 유지 관리: 편의성 – 안전성 – 신뢰성

mGuard Secure 원격 서비스를 통한 원격 유지 관리  

mGuard Secure 원격 서비스를 통한 원격 유지 관리

mGuard Secure 원격 서비스는 포괄적인 턴키 VPN 솔루션을 제공합니다. 서비스 직원은 간편한 웹 인터페이스를 통해 기계, 산업용 PC 및 컨트롤러에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.

이 클라우드는 mGuard 산업 표준에 기반하며 검증된 IPsec 보안 프로토콜을 이용하는 가상 사설망(VPN)을 사용합니다. 따라서 mGuard Secure 원격 서비스를 통해 연결된 모든 장치 간에 전송되는 모든 데이터의 기밀성, 신뢰성 및 무결성이 보장됩니다.

독일에서 호스팅되는 원격 모니터링 솔루션은 가장 엄격한 유럽 데이터 보호 표준(GDPR)을 준수하는 클라우드 컴퓨팅을 제공합니다. 이는 하드웨어에 투자할 필요가 없고 로컬 관리 비용이 절약된다는 것을 의미합니다. 호스팅된 클라우드는 최신 표준을 따릅니다. 따라서 정기적인 업데이트 및 패치 관리, 낮은 대기 시간 및 24시간 운영되는 고가용성 컴퓨터 센터의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 서비스는 매우 편리하며 특히 중소 기업에 많은 도움이 됩니다.

mGuard Secure 원격 서비스의 기능 및 특징

mGuard Secure 원격 서비스 기능 개요  

mGuard Secure 원격 서비스 기능 개요

mGuard Secure 원격 서비스는 IPsec VPN을 사용하며 장치 간에 전송되는 데이터의 기밀성, 신뢰성 및 무결성을 보장합니다. 서비스 직원은 mGuard Secure VPN 클라이언트 소프트웨어 또는 iPad와 같은 승인된 VPN 클라이언트를 사용해 자신의 워크스테이션을 mGuard Secure 원격 서비스에 연결합니다. 산업용 원격 유지 관리 라우터 또는 PLCnext Control 장치가 기계에 장착되고 필요에 따라 mGuard Secure 원격 서비스에 VPN 연결이 설정됩니다. mGuard Secure 원격 서비스 웹 인터페이스는 기계에 대한 서비스 기술자의 액세스를 제어합니다.

mGuard Secure 원격 서비스의 특징:

  • 매우 안전한 IPsec VPN 통신
  • 2단계 인증
  • 다양한 고객 및 시스템에 안전하게 액세스하기 위한 사용자 및 인증 관리
  • 전세계적인 높은 산업 등급 가용성
  • 가장 엄격한 보안 및 데이터 보호 표준에 따라 독일에서 운영
  • 산업 분야에서 검증된 mGuard 보안 기술

사용 가능한 에디션 및 범위

mGuard Secure 원격 서비스 기본mGuard Secure 원격 서비스 프리미엄
사용자 수무제한무제한
기계 수무제한무제한
서비스 워크스테이션 수무제한무제한
동시 서비스 연결13
서비스 연결당 전송 볼륨2 GB/월4 GB/월
총 전송 볼륨2 GB/월12 GB/월
보장된 대역폭없음서비스 연결당 1 Mbps
보장된 가용성(SLA)없음98% p.a.
서비스 VPN 클라이언트

mGuards,
IPsec 소프트웨어 VPN 클라이언트,
macOS

mGuards,
IPsec 소프트웨어 VPN 클라이언트,
macOS
모바일 서비스 VPN 클라이언트iPadOS, iOS(Apple iPad & iPhone)iPadOS, iOS(Apple iPad & iPhone)
기계 VPN 클라이언트mGuards, TC 클라우드 클라이언트, PLCnextmGuards, TC 클라우드 클라이언트, PLCnext
클라우드 지원전자 메일전화, 전자 메일
확장 가능아니오
인증 모델표준확장됨(위치/기계)
보고
보고서 필터아니오
보고서 내보내기아니오예(CSV, Excel, PDF)
2단계 인증시간 기반 일회용 암호(TOTP), 전자 메일시간 기반 일회용 암호(TOTP), 전자 메일
구성 청사진아니오
기계 네트워크하나의 개인 주소 공간개수에 제한 없는 개인 주소 공간

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


안전한 통신

mGuard Secure Cloud를 사용한 원격 서비스


TC 클라우드 클라이언트

mGuard Secure Cloud를 사용한 구성