전기 자동차용 충전 기술

전기 자동차용 충전 기술

전기 자동차 산업의 개척자

피닉스컨택트 충전 기술은 전기 자동차에 대한 새로운 표준을 제시합니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 충전 시스템
    커넥터

    대응하는 힌지 커버 및 홀더가 있는 AC 충전 케이블, DC 충전 케이블 및 인프라 소켓 아웃렛입니다.

  • 충전 컨트롤러
    충전 컨트롤러

    잔류 전류 모니터링 모듈과, 주거용, 민영 및 공영 충전용 충전 컨트롤러입니다.

  • 소프트웨어
    소프트웨어

    개별 충전소 또는 전체 충전 시설을 제어 또는 모니터링하기 위한 소프트웨어입니다.

  • 충전 기술 세트
    충전 기술 세트

    주거용 또는 상용 충전단말장치 설치에 필요한 모든 기본 컴포넌트가 결합되어 있습니다.

검색 위치 전기 자동차용 충전 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 충전 시스템 및 충전 컨트롤러는 고속 DC 충전 및 기존의 AC 충전을 포함하여 모든 일상 상황에서 사용할 수 있습니다. 올바른 소프트웨어를 사용해 충전 인프라를 관리 및 모니터링하십시오.

이점

  • 국제 충전 표준에 따른 다양한 AC 및 DC 충전용 제품군으로 인한 넓은 적용 분야
  • 포괄적 구성 옵션이 있는 충전 컨트롤러를 통해 주거용, 민영 및 공영 충전 인프라에서 높은 유연성 보장
  • 인텔리전트 소프트웨어를 사용한 충전 인프라 자동화 및 모니터링
  • IATF 16949 및 ISO 9001에 따른 개발 및 생산

충전 시스템

전세계 모든 애플리케이션을 위한 충전 시스템  

전세계 모든 애플리케이션을 위한 충전 시스템

피닉스컨택트는 AC 전원 그리드를 통한 충전 또는 고속 DC 충전을 포함하여 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준에 적합한 충전 시스템을 제공합니다. AC 및 DC 충전 케이블과 AC 인프라 소켓 아웃렛은 안전하고 안정적이며 사용자 친화적입니다.

  • CCS 타입 1, CCS 타입 2 및 GB/T 표준용 DC 충전 케이블
  • 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준용 AC 충전 케이블
  • 타입 2 및 GB/T 표준용 AC 인프라 소켓 아웃렛
  • 보호 커버, 홀더 또는 테스트 어댑터와 같은 충전 시스템용 액세서리

충전 컨트롤러

AC 애플리케이션용 충전 컨트롤러  

AC 애플리케이션용 충전 컨트롤러

피닉스컨택트의 충전 컨트롤러는 국제 IEC, GB/T 및 SAE 표준에 따라 전기 차량의 충전을 모니터링 및 제어합니다. 자율 충전 스테이션 및 네트워크로 연결된 충전 스테이션과 같은 모든 전기 자동차 애플리케이션에 적합한 컨트롤러 솔루션이 제공됩니다.

  • 주거용 및 민영 충전 인프라용
  • 유럽, 중국 및 북미 지역의 애플리케이션용 AC 충전 컨트롤러
  • AC 및 DC 잔류 전류 탐지를 위한 잔류 전류 모니터링 모듈

소프트웨어

충전 인프라 자동화를 위한 소프트웨어  

충전 인프라 자동화를 위한 소프트웨어

피닉스컨택트는 개별 충전소부터 전체 충전 시설에 이르는 모든 것을 자동화하고 제어하기 위해 사용할 수 있는 소프트웨어를 제공합니다. 기능은 다음과 같습니다.

  • 직관적인 그래픽 사용자 안내
  • 사용자 및 충전소 관리
  • RFID 등을 통한 사용자 허가
  • 충전 및 부하 관리
  • 청구 시스템에 연결
  • 빌딩 및 에너지 관리 시스템에 연결

충전 기술 세트

충전 기술 세트  

충전 기술 세트를 사용해 충전소를 직접 설치하십시오.

AC 충전 기술 세트를 사용하면 충전 스테이션을 독립적으로 손쉽게 설치할 수 있습니다. 주거용 또는 민영 충전단말장치 설치에 필요한 모든 기본 컴포넌트가 포함되어 있습니다. 인증된 배선 다이어그램 덕분에 추가적인 개발 노력이 필요하지 않습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/krko/web/main/products/entry_page/entry_page