전기 자동차용 충전 시스템

전기 자동차용 충전 시스템

전기 자동차 산업의 선구자

현대적인 교통 수단의 새로운 변화를 주도합니다.

돌아가기 커넥터

카테고리

  • AC 인프라 소켓 아웃렛
    AC 인프라 소켓 아웃렛

    충전 인프라의 개별 설치를 위한 힌지 커버 및 패널 마운팅 프레임이 있는 인프라 소켓 아웃렛입니다.

  • AC 충전 케이블
    AC 충전 케이블

    전세계 모든 표준 AC 충전 인터페이스를 위한 차량 커넥터 및 인프라 플러그입니다.

검색 위치 전기 자동차용 충전 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 충전 시스템은 전기 차량의 에너지 공급을 위한 새로운 표준을 제시합니다. 피닉스컨택트의 AC 및 DC 충전 시스템은 안전하고 안정적이며 사용자 친화적인 AC 전원 그리드 충전 및 고속 DC 충전을 보장합니다.

이점

  • 타입 1, 타입 2 및 GB/T용 표준 호환 충전 기술을 통한 안전한 사용
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • ISO/TS 16949에 따른 생산
  • 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그의 일관된 설계
  • 모든 피닉스컨택트 인프라 소켓 아웃렛의 일관적인 공간 절약형 설치 공간
  • 온도 모니터링 및 혁신적인 잠금 메커니즘을 사용한 안전한 충전

전세계 모든 애플리케이션을 위한 충전 시스템

모든 충전 시스템 개요  

모든 충전 시스템 개요

피닉스컨택트는 전세계의 다양한 사용 환경에 적합한 AC 전원 그리드를 통한 충전용 및 고속 DC 충전용 충전 시스템을 제공합니다.

  • 북미용 CCS 타입 1
  • 유럽용 CCS 타입 2
  • 중국용 GB/T

AC 인프라 소켓 아웃렛

액추에이터, 보호 커버 및 패널 마운팅 프레임이 있는 인프라 소켓 아웃렛  

보호 커버가 있는 타입 2 인프라 소켓 아웃렛

피닉스컨택트는 단상 및 3상 충전용의 타입 2 및 GB/T 표준에 따른 인프라 소켓 아웃렛을 제공합니다(타입 1 표준에는 인프라 소켓 아웃렛의 사용이 포함되지 않음). 인프라 소켓 아웃렛은 월 박스 또는 충전 스테이션에서 사용할 수 있습니다. 보호 커버 및 패널 마운팅 프레임과 같은 추가 액세서리가 제공됩니다.

  • 최대 32 A / 480 V AC의 타입 2
  • 최대 32 A / 440 V AC의 GB/T
  • 전면부 또는 후면부 마운팅
  • 드레이네지 시스템

AC 충전 케이블

타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준에 따른 AC 차량 커넥터 및 인프라 플러그  

타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준에 따른 AC 차량 커넥터 및 인프라 플러그

피닉스컨택트는 충전 스테이션 부착용 차량 커넥터 및 개방형 케이블 엔드가 있는 AC 충전 케이블, 트렁크용 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 모바일 충전 케이블, 또는 교류 전류를 사용한 기존의 충전 케이블 등을 포함하여 모든 국가별 표준에 맞는 인터페이스를 제공합니다.

  • 최대 32 A / 250 V AC의 타입 1(메트릭, AWG)
  • 최대 32 A / 480 V AC의 타입 2(메트릭)
  • 최대 32 A / 440 V AC의 GB/T(메트릭)

DC 충전 케이블

DC 차량 커넥터, 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준  

DC 차량 커넥터, 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준

피닉스컨택트는 최대 250 A DC를 사용하는 고속 충전에 사용할 수 있도록 표준과 호환되는 모든 차량 커넥터를 전세계 다양한 시장에 제공합니다. 아주 짧은 시간내에 충전 프로세스가 완료됩니다.
피닉스컨택트의 차세대 충전 기술인 HPC(High Power Charging) 기술에는 냉각 시스템이 통합되어 있으며 최대 500 A의 충전 전류를 제공합니다. 이를 통해 충전 시간을 최소화할 수 있습니다.
타입 1(미국), 타입 2(유럽) 및 GB/T 표준(중국)을 포함하는 완벽한 제품군의 이점을 누리십시오.

  • 최대 125 A / 600 V DC의 CCS 타입 1(AWG)
  • 최대 200 A / 1000 V DC의 CCS 타입 2(메트릭)
  • 최대 250 A / 1000 V DC의 GB/T(메트릭)

충전 시스템용 액세서리

인프라 소켓 아웃렛용 보호 커버 및 차량 커넥터용 홀더  

인프라 소켓 아웃렛용 보호 커버 및 차량 커넥터용 홀더

충전 시스템 이외에도 다양한 액세서리 및 교체품이 제공됩니다. 이러한 제품을 사용해 충전 프로세스를 테스트하거나 유용한 기능(예: 환경 요인에 대한 향상된 보호)을 추가할 수 있습니다.

  • 차량 커넥터용 홀더(주차 포지션)
  • 인프라 소켓 아웃렛용 보호 커버, 씰 및 패널 마운팅 프레임
  • 잠금 액추에이터

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


유럽용 결합 충전 시스템 타입 2

AC 네트워크 충전 또는 고속 DC 충전에서 사용하십시오.


GB 표준에 따른 중국용 충전 시스템

AC 네트워크 충전 또는 고속 DC 충전에서 사용하십시오.