개요로 돌아가기

통합 충전 시스템(CCS)

범용 충전 인터페이스의 개념

통합 충전 시스템(CCS)은 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용해 전기 차량을 충전하기 위한 통합 충전 시스템입니다. 차량 인렛을 통해 AC 및 DC 차량 커넥터를 모두 충전할 수 있기 때문에 차량에 하나의 인터페이스만 있으면 됩니다.

  • 차고의 차량을 하룻밤 동안 또는 주차장에 오랫동안 주차하는 경우 기존의 AC 충전
  • 휴게소, 식당, 슈퍼마켓, 은행 등에 잠시 주차하는 동안 빠른 DC 충전

통합 충전 시스템(CCS)은 IEC 62196-3 및 SAE J1772에 따라 표준화되었습니다. 커넥터 모양은 타입 1(북미) 및 타입 2(유럽)용으로 제공됩니다. 이 시스템은 주요 자동차 제조업체와 공동으로 개발되었으며 이미 수많은 전기 차량에서 사용되고 있습니다. 2013년에 유럽 연합 위원회는 IEC 62196에 따른 CCS 타입 2 충전 시스템의 사용을 유럽 전체의 공통 표준으로 규정했습니다.

이점

  • 전기 차량 충전 시 최고의 유연성 제공
  • 빠른 순간 충전 및 차고에 주차된 차의 야간 충전
  • 전원 접점의 온도 모니터링 및 액추에이터 잠금 장치를 통한 안전한 충전
  • 유럽 전체 사용 및 북미 전체 사용을 위한 단일 충전 시스템

액추에이터 잠금 장치

CCS 차량 인렛의 액추에이터 잠금 장치 사진  

CCS 차량 인렛의 액추에이터 잠금 장치

표준에 따라 CCS 차량 인렛에 전기 기계적 잠금 액추에이터가 장착됩니다. 이 장치는 충전 과정 동안 차량 커넥터를 측면 또는 핀 커넥터 패턴의 잠금 클립에 직접 고정시킵니다. 액추에이터 볼트는 높은 인발력을 견디도록 설계되었습니다.

온도 모니터링

PT1000 온도 센서의 특성 곡선 그림  

PT1000 온도 센서의 특성 곡선

안전한 충전 프로세스를 위해서는 충전 전류를 모니터링해야 합니다. 예를 들어, 높은 외부 온도나 과부하로 인해 시스템이 과열될 경우 온도 의존적인 PT1000 저항 온도 탐지기에 의해 탐지됩니다. 전원 접점의 온도가 해당 신호 출력을 통해 충전소에 전송됩니다.

과열 현상이 발생하면 충전소에서 충전 프로세스의 전원을 끄거나 충전 전원을 줄일 수 있습니다. IEC 62196에 따라 온도 증가는 105°C를 초과할 수 없습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • 통합 충전 시스템(CCS)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166