충전 컨트롤러

충전 컨트롤러

전기 충전 – 안전성 및 유연성

피닉스컨택트의 충전 컨트롤러를 사용해 개인, 준공영 또는 공영 충전 스테이션을 비롯한 모든 유형의 충전 스테이션을 운영할 수 있습니다.

돌아가기 전기 자동차용 충전 기술

카테고리

검색 위치 충전 컨트롤러

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 제어 및 모니터링 컴포넌트를 사용하면 최신 표준 및 요구 사항에 따라 AC 및 DC 충전 스테이션과 시스템을 설치할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품군을 사용해 주거용, 민영 및 공영 충전 스테이션의 특정 요구 사항에 맞게 다양한 인프라 개념을 구현할 수 있습니다.

이점

  • 충전 스테이션을 위한 표준 호환 제품
  • 표준 통신 프로토콜을 사용하는 스마트 충전 인프라
  • 요구 사항에 맞게 조정된 시스템 블록
  • 다양한 구성 옵션으로 인한 높은 유연성
  • IATF 16949 및 ISO 9001에 따른 개발 및 생산

AC 충전 컨트롤러

AC 애플리케이션용 충전 컨트롤러  

AC 애플리케이션용 충전 컨트롤러

피닉스컨택트의 충전 컨트롤러는 해당 국제 IEC, GB/T 및 SAE 표준 및 요구 사항에 따라 전기 차량의 충전 상태를 모니터링 및 제어합니다. 모든 E-Mobility 애플리케이션에 적합한 컨트롤러 솔루션을 사용할 수 있습니다.

잔류 전류 모니터링

하나 또는 두 개의 충전단말장치를 위한 잔류 전류 모니터링용 모듈  

잔류 전류 모니터링용 1-채널 및 2-채널 모듈

잔류 전류 모니터링 모듈은 IEC 62752의 요구 사항에 기초하여 AC 및 DC 잔류 전류를 탐지합니다. 기존의 잔류 전류 장치와 함께 사용하여 전기 차량 충전 시 표준에서 요구되는 높은 전압 보호 레벨을 충족합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


간이 AC 충전소 설치

충전소의 설치에서 운영까지.


충전소의 서지 보호

패널 박스가 과전압을 받을 때 어떤 일이 일어나는지 알아보기 위한 테스트를 수행했습니다.