E-Mobility용 충전 케이블

E-Mobility용 충전 케이블

전기 자동차 산업의 선구자

현대적인 교통 수단의 새로운 변화를 주도합니다.

돌아가기 케이블 및 라인

카테고리

  • AC 충전 케이블
    AC 충전 케이블

    전세계 모든 표준 AC 충전 인터페이스를 위한 차량 커넥터 및 인프라 플러그입니다.

  • DC 충전 케이블
    DC 충전 케이블

    타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준에 따른 고속 직류 충전용 차량 커넥터입니다.

검색 위치 E-Mobility용 충전 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 충전 시스템은 전기 차량의 에너지 공급을 위한 새로운 표준을 제시합니다. 피닉스컨택트의 AC 및 DC 충전 시스템은 안전하고 안정적이며 사용자 친화적인 AC 전원 그리드 충전 및 고속 DC 충전을 보장합니다.

이점

  • 타입 1, 타입 2 및 GB/T용 표준 호환 충전 기술을 통한 안전한 사용
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • ISO/TS 16949에 따른 생산
  • 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그의 일관된 설계
  • 온도 모니터링 및 혁신적인 잠금 메커니즘을 사용한 안전한 충전

AC 충전 케이블

타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준에 따른 AC 차량 커넥터 및 인프라 플러그  

타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준에 따른 AC 차량 커넥터 및 인프라 플러그

피닉스컨택트는 충전 스테이션 부착용 차량 커넥터 및 개방형 케이블 엔드가 있는 AC 충전 케이블, 트렁크용 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 모바일 충전 케이블, 또는 교류 전류를 사용한 기존의 충전 케이블 등을 포함하여 모든 국가별 표준에 맞는 인터페이스를 제공합니다.

  • 최대 32 A / 250 V AC의 타입 1(메트릭, AWG)
  • 최대 32 A / 480 V AC의 타입 2(메트릭)
  • 최대 32 A / 440 V AC의 GB/T(메트릭)

DC 충전 케이블

DC 차량 커넥터, 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준  

DC 차량 커넥터, 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준

피닉스컨택트는 최대 250 A DC를 사용하는 고속 충전에 사용할 수 있도록 표준과 호환되는 모든 차량 커넥터를 전세계 다양한 시장에 제공합니다. 아주 짧은 시간내에 충전 프로세스가 완료됩니다.
피닉스컨택트의 차세대 충전 기술인 HPC(High Power Charging) 기술에는 냉각 시스템이 통합되어 있으며 최대 500 A의 충전 전류를 제공합니다. 이를 통해 충전 시간을 최소화할 수 있습니다.
타입 1(미국), 타입 2(유럽) 및 GB/T 표준(중국)을 포함하는 완벽한 제품군의 이점을 누리십시오.

  • 최대 125 A / 600 V DC의 CCS 타입 1(AWG)
  • 최대 200 A / 1000 V DC의 CCS 타입 2(메트릭)
  • 최대 250 A / 1000 V DC의 GB/T(메트릭)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


유럽용 결합 충전 시스템 타입 2

AC 네트워크 충전 또는 고속 DC 충전에서 사용하십시오.


GB 표준에 따른 중국용 충전 시스템

AC 네트워크 충전 또는 고속 DC 충전에서 사용하십시오.