식품 산업용 케이블링

청결 개념

청결 개념

까다로운 위생 요구 사항이 요구되는 환경에서의 신뢰할 수 있는 케이블링

돌아가기 특수 애플리케이션용 케이블링

카테고리

  • 분배기 박스 제품 목록
    분배기 박스

    스테인리스 스틸 하우징 및 영구적으로 연결된 PVC 마스터 케이블이 있는 식품 산업용 분배기 박스입니다.

  • 커넥터 제품 목록
    커넥터

    식품 산업용 커넥터는 내구성이 뛰어난 소재로 제작됩니다.

검색 위치 식품 산업용 케이블링

이 카테고리의 전 상품 보기

식품 산업에서는 위생 안전성이 최우선 과제입니다. 케이블링은 침윤성 세척제 및 세척 프로세스를 견뎌야 합니다. 이것이 바로 내부식성이 있고 특수 설계가 적용된 피닉스컨택트의 케이블링을 사용해야 하는 이유입니다.

이점

  • 일관된 제품군 – 제약 및 식품 산업의 요구 사항을 충족하도록 설계됨
  • 특수 위생 설계로 인한 손쉬운 세척
  • 스테인리스 스틸 타입 1.4404를 사용해 노출된 모든 금속 부품의 부식을 방지
  • 밝은 색상으로 인해 오염의 신속한 탐지 가능

위생 설계 – 청결 개념

스테인리스 스틸 배선  

스테인리스 스틸 널링이 있는 위생 설계 및 플라스틱 널링이 있는 워시다운(Washdown) 설계

식품 산업의 컴포넌트와 소재는 보호 수준, 내부식성 및 위생과 관련한 가장 까다로운 요구 사항을 충족해야 합니다. 피닉스컨택트는 이러한 분야의 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.

특수한 위생 설계로 인해 커넥터를 손쉽게 세척할 수 있습니다. 스테인리스 스틸이 사용되어 포괄적인 내부식성이 보장되고 밝은 색상의 몰딩으로 인해 오염을 신속하게 탐지할 수 있습니다.

커넥터에 적용되는 요구 사항은 애플리케이션 영역에 따라 달라지며 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

금속 및 플라스틱의 내성

식품 산업용 케이블링의 소재 내성  

식품 산업용 케이블링의 소재 내성

안전한 방법을 찾으십시오. 신뢰할 수 있는 소재만 사용하십시오.

피닉스컨택트가 사용하는 금속과 플라스틱은 다음과 같은 일반적인 세척제 및 살균제에 대한 테스트를 거쳤습니다.

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링