개요로 돌아가기

식품 가공 산업 영역

식품과 포장은 시스템 및 기계 부품과의 접촉을 통해 오염되지 않아야 합니다.

생산과 관련된 세 가지 영역이 있습니다. 이러한 영역은 제품 접촉 영역, 스프래시(splash) 영역 및 제품과 관련이 없는 영역입니다. 각 영역은 센서 및 액추에이터와 해당 케이블 및 커넥터에 대한 특정 요구 사항을 갖고 있습니다.
피닉스컨택트의 포괄적인 제품 포트폴리오를 사용하여 애플리케이션을 위한 올바른 솔루션을 선택하십시오.

제품 접촉 영역

위생적 설계  

위생과 관련된 가장 높은 요구 사항을 위한 위생적 설계

여기에서 식품이 시스템 부품과 접촉한 후 가공 순서로 돌아갈 수 있습니다. 따라서 이 영역에서는 특히 높은 위생 요구 사항이 적용됩니다. 커넥터 및 기타 컴포넌트에 먼지 포켓이 없어야 합니다.

위생적 설계는 M12 설계를 사용하는 EHEDG 지침에 따라 이러한 영역에서 사용하도록 특별히 개발 및 구현되었습니다.

분무 영역

워시 다운(Washdown) 설계  

위생과 관련된 중간 수준 요구 사항을 위한 워시다운(Washdown) 설계

스프래시(splash) 영역에서는 컴포넌트가 식품과 접촉합니다. 제품 접촉 영역과 달리 식품은 컴포넌트와 접촉한 후 가공 순서로 돌아가지 않습니다. 피닉스컨택트의 워시다운(Washdown) 설계가 적용된 커넥터는 스프래시(splash) 영역에 맞게 특별히 개발되었습니다. 그립의 매끄러운 모양으로 인해 커넥터에 식품 입자 부착이 최소화됩니다.

제품과 관련이 없는 영역

표준 SAC 제품군  

표준 SAC 제품군

이 영역에서는 일반적으로 제품이 이미 포장되어 있기 때문에 더 이상 시스템 컴포넌트와 직접 접촉하지 않습니다. 이 경우 요구 사항은 기존 산업 환경의 요구 사항과 비슷합니다. 포장 시스템을 세척하기 위해 침윤성 세척제가 필요하지 않으며 일반적으로 고압 장비가 사용되지 않습니다. 피닉스컨택트의 센서/액추에이터 케이블링용 표준 제품군이 이러한 영역에 사용하기에 적합합니다.


개요로 돌아가기
  • 식품 가공 산업 영역

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링