옥외용 케이블링

옥외용 케이블링

매우 견고함

옥외 조건은 혹독합니다. 피닉스컨택트는 내구성이 뛰어나고 안정적인 소재를 사용합니다.

돌아가기 특수 애플리케이션용 케이블링

카테고리

검색 위치 옥외용 케이블링

이 카테고리의 전 상품 보기

옥외에서 작동하는 모든 시스템용: 피닉스컨택트의 케이블링을 사용하여 시스템의 가용성을 보장하십시오.

이점

  • M12, 밸브, Deutsch 및 Superseal 커넥터를 사용한 센서/액추에이터 케이블링 및 모바일 유압 작동을 위한 완벽한 제품군
  • 스테인리스 스틸 타입 1.4404를 사용해 노출된 모든 금속 부품의 부식 방지
  • 뛰어난 견고성: 오일, 자외선 및 오존에 대한 내성, 확장된 사용 온도 범위
  • 높은 보호 수준(최대 IP69K)에 따른 안전한 사용
  • 일관성: PROFINET 및 Ethernet에도 사용 가능한 M12 케이블

옥외 애플리케이션용 M12 케이블링

M12 케이블링  

혹독한 옥외 조건

옥외 M12 케이블링은 자외선, 오존 오염, 극한 더위와 추위, 급격한 온도 변화 등과 같은 혹독한 조건에 지속적으로 노출됩니다. 또한 케이블링은 물이나 오일에 대한 내성이 있어야 하고 다양한 진동과 충격을 견뎌야 합니다.

피닉스컨택트의 제품군:

  • 센서/액추에이터 케이블, 차폐 및 비차폐, 스테인리스 스틸 금속 부품, 옵션으로 PROFINET / Ethernet에도 사용 가능
  • IDC 및 스크류 연결 기술을 사용하는 사전 조립된 센서/액추에이터 커넥터, 스테인리스 스틸 금속 부품
  • 옥외 애플리케이션용 밸브 커넥터, 타입 A 및 AD, IP66K/IP68 보호
  • 8개의 슬롯이 있는 완전히 몰딩된 견고한 센서/액추에이터 박스

모바일 기계용 케이블링 솔루션

덤프 트럭  

일반 옥외 애플리케이션

높은 보호 수준의 커넥터는 다목적 차량과 건설, 농업 및 임업 기계에 사용됩니다. 이러한 밸브 커넥터는 오존, 염류, 휘발유 또는 오일과 같은 물질에 대한 내성이 있습니다.

피닉스컨택트의 제품군:

  • 강력한 밀봉을 보장하는 IP69K 보호의 Deutsch 커넥터
  • 혹독한 환경 조건에 대한 높은 내성과 방수 기능이 있는 Superseal 커넥터

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링