개요로 돌아가기

테스트 과정

참고: 다음 테스트는 특히 피닉스컨택트의 옥외 애플리케이션용 케이블링에 적합합니다.

옥외 애플리케이션용 케이블링의 테스트

그룹 1: 전기
및 기계적 테스트
그룹 2: 기후 테스트그룹 3: 기타 테스트
  • 충격 테스트
  • 저항 테스트
  • 절연 저항
  • 전류 전송 용량
  • 전기 강도
  • 외피 유지 테스트
  • 스트레인 릴리프 테스트
  • 진동 테스트
  • 충격 테스트
  • 강하 테스트
  • 광대역 노이즈
  • NEXT 및 RLOSS
  • 삽입력 및 인발력
  • 비틀림
  • 스트레인 릴리프
  • 기계적 서비스 수명
  • IP67, IP68, IP69K
  • Kesternich 테스트
  • 염수 분무 테스트
  • 급격한 온도 변화
  • 고온 다습
  • 건조 고온
  • 부식성 가스
  • 날씨 테스트(UV)
  • 내오존
  • 시각적 검사
  • 치수 정밀도
  • 극성 테스트
  • 내화학성
  • 용액에 대한 내성
    (예: 석유, 산성 및 알칼리)
  • 가연성
  • LABS 테스트

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 테스트 과정

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링