북미 시장용 케이블링

북미 시장용 케이블링

특수 맞춤형

북미 시장의 요구 사항에 맞게 개발된 신호 및 데이터 전송용 솔루션입니다.

돌아가기 센서/액추에이터 케이블링

카테고리

검색 위치 북미 시장용 케이블링

이 카테고리의 전 상품 보기

북미 시장은 센서/액추에이터 케이블링용 커넥터, 케이블 및 박스에 대한 특수 요구 사항이 적용되며 피닉스컨택트의 제품군은 이러한 모든 요구 사항을 충족합니다.

이점

  • 확장된 온도 범위로 인한 뛰어난 견고성
  • 고가용성 - 신속한 북미 시장 배송(최대 5일)
  • PLTC(Power Limited Tray Cable)에 따른 일관된 인증
  • 맞춤형 케이블 길이 및 타입의 유연한 주문
  • Advanced Shielding Technology이 적용된 옵션 360° 차폐 연결의 완전히 안정적인 EMC 보호

폭발 위험이 있는 영역용 케이블링

폭발 위험이 있는 영역용 M12 케이블링  

폭발 위험이 있는 영역용 케이블링

대부분의 프로세스 애플리케이션에서는 측정 및 평가 장치가 폭발 위험이 있는 영역에 대한 표준의 요구 사항을 충족해야 할 뿐만 아니라 연결 컴포넌트가 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다. 따라서 피닉스컨택트는 그룹 A, B, C 및 D의 Class I, Division 2 및 Class I, Zone 2 IIC에 허용된 UL-listed M12 케이블링을 제공합니다.

폭발 위험이 있는 영역용 M12 케이블링은 잠금 클립과 함께 제공됩니다. 스크류 드라이버를 통해서만 열 수 있으므로 실수로 커넥터가 분리되는 것이 방지됩니다.

빠른 처리

Speedy tranSACtion  

Speedy tranSACtion

시간을 절약하십시오. 피닉스컨택트의 모든 제품은 Harrisburg의 물류 센터에서 Speedy tranSACtion 로고를 부착하여 최대 5일 내에 배송되며 온라인 및 카탈로그로 주문할 수 있습니다.

구성 가능한 소재

KMAT  

구성 가능한 소재

특수한 요구 사항을 충족하기 위해서는 특별한 솔루션이 필요합니다.

선택이 폭이 넓은 케이블 타입의 이점을 경험해 보십시오. 요구 사항과 정확하게 일치하는 맞춤형 버전을 구성할 수 있습니다.

또한 0.2 m - 40 m의 맞춤형 케이블 길이를 선택하면 시스템에서 불필요한 케이블 루프를 방지할 수 있습니다.


추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링