케이블 및 라인

케이블 및 라인

안정적이고 유연한 케이블링

피닉스컨택트는 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 올바른 케이블을 제공합니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 구리 케이블
    구리 케이블

    구리 케이블은 다양한 애플리케이션을 위한 다양한 버전으로 제공됩니다.

  • FO 케이블
    FO 케이블

    다양한 애플리케이션용 FO 케이블: 미터 단위로 판매되거나 사전 조립되어 제공됩니다.

  • PV 케이블
    PV 케이블

    PV의 모든 요구 사항을 위한 내구성이 뛰어난 안정적인 PV 케이블입니다.

검색 위치 케이블 및 라인

이 카테고리의 전 상품 보기

플러그-인 연결을 직접 조립하거나 사전 조립된 케이블제품을 사용하십시오. 필드 설치를 위한 완벽한 제품군 외에도 구리 및 FO 케이블링용 케이블과 PV 및 E-Mobility용 솔루션이 제공됩니다.

이점

  • 다양한 커넥터 타입으로 인한 광범위한 적용
  • 컨트롤 캐비닛에서 필드 레벨에 이르는 일관된 케이블링
  • 고객별 버전을 통한 높은 수준의 유연성
  • 전세계적인 생산 시설을 통한 높은 수준의 가용성 제공

구리 케이블

구리 케이블  

구리 케이블

복잡한 자동화 프로세스로 인해 대용량의 데이터를 빠른 속도로 전송할 수 있는 성능이 요구되고 있습니다. 맞춤형 길이로 제공되는 사전 조립된 고성능 커넥터 및 케이블의 이점을 경험해 보십시오.

  • 최대 10 Gbps의 미래 경쟁력을 보장하는 데이터 케이블링
  • 센서/액추에이터 애플리케이션용 M8 및 M12 케이블
  • IP20, IP65/IP67/IP68/IP69K용 솔루션

 

FO 케이블

FO 케이블  

FO 케이블

높은 전송 속도, 최적 감쇠 속성, 전자기 간섭에 대한 내성: FO 케이블은 산업용 시스템 및 인프라 애플리케이션을 위한 현대적인 전송 미디어입니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품군 중에서 선택하십시오.

  • 최대 40 Gbps의 전송 속도
  • IP20 및 IP65/IP67용 솔루션
  • POF, PCF 및 GOF 파이버 타입(멀티 및 단일 모드)
  • 모든 파이버 타입용 공구

 

PV 케이블

PV 케이블  

PV 케이블

미터 단위로 판매되는 DC 케이블, 손쉬운 필드 설치용 공구, 테스트 플러그, 필러 플러그, 보호 캡, 고정 너트 등은 완벽한 PV용 제품군을 구성합니다.

  • 조립용 DC 케이블
  • Y-분배기
  • 피복 분리 공구
  • IP68 보호 캡

 

범용 케이블

범용 케이블  

범용 케이블

범용 케이블은 제어 및 신호 레벨을 연결합니다. 케이블은 여러 다른 버전으로 제공됩니다. IDC/FLK 또는 D-SUB 커넥터와 함께 사용되어 범용 케이블은 신속한 배선을 가능하게 하고 극성 역전으로부터 보호됩니다.

  • 높은 전류 전송 용량
  • 0.5 - 10 m의 표준 길이 및 맞춤형 길이
  • 견고한 제품
  • 개방형 케이블 끝으로 인한 유연한 설계

 

E-Mobility용 충전 케이블

E-Mobility용 충전 케이블  

E-Mobility용 충전 케이블

피닉스컨택트의 충전 케이블은 전기 차량의 에너지 공급을 위한 새로운 표준을 제시합니다. 피닉스컨택트의 AC 및 DC 충전 케이블은 AC 전원 그리드 충전 또는 고속 DC 충전을 위한 안전하고 안정적이며 사용자 친화적인 제품입니다.

  • 개방형 케이블 끝단의 AC 충전 케이블
  • 트렁크용 모바일 AC 충전 케이블
  • CCS 타입 1, CCS 타입 2 및 GB/T 표준용 DC 충전 케이블
  • 액세서리

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

케이블 및 라인