컨트롤 캐비닛 라이트

PLD 컨트롤 캐비닛 라이트

PLD 컨트롤 캐비닛 라이트 – 최적 조명, 빠른 설치

컨트롤 캐비닛 조명을 최대한 활용하십시오.

돌아가기 라이트 및 시그널링

카테고리

검색 위치 컨트롤 캐비닛 라이트

이 카테고리의 전 상품 보기

PLD 컨트롤 캐비닛 라이트는 컨트롤 캐비닛의 하단 영역에서도 최적의 조명을 제공하고 도구 없이 손쉽게 설치할 수 있습니다. 두 가지 성능 클래스와 매우 유연한 제품군 중에서 필요에 따라 적합한 라이트를 선택하십시오.

이점

  • 고품질 광학 또는 스펙트럼 기능을 통한 전체 컨트롤 캐비닛을 위한 최적의 조명
  • 고정 후크/클릭 시스템 또는 마그네틱 조임을 사용해 도구가 필요 없는 빠른 마운팅 및 유연한 사용
  • 북미 시장 사용을 위한 UL 승인 획득
  • 케이블링 작업 감소로 인한 시리즈 연결 시간 절약
  • 유지 관리 작업 및 램프 변경이 필요 없는 긴 LED 서비스 수명

클래스 600 LED 컨트롤 캐비닛 라이트

클래스 600 PLD 컨트롤 캐비닛 라이트  

클래스 600 PLD 컨트롤 캐비닛 라이트는 도구 없이 컨트롤 캐비닛 프로파일의 뒤쪽 또는 아래에 설치할 수 있습니다.

고품질 광학 기능이 클래스 600의 라이트에 통합되어 있습니다. 컨트롤 캐비닛 폭에 상관없이 이러한 기능은 컨트롤 캐비닛의 아래쪽까지 최적의 조명을 제공합니다. 또한 컨트롤 캐비닛의 빠르고 쉬운 유지 관리를 위해 모션 탐지기 및 국가별 옵션 소켓이 라이트에 장착되어 있습니다.

  • 고품질 광학 기능으로 인해 컨트롤 캐비닛 내부의 하단 영역까지 최적의 조명 제공
  • 광범위한 AC 입력 및 국가별 소켓으로 인한 전세계적인 적용 옵션 및 간소화된 주문 과정
  • 통합 센서로 인해 도어 핀 스위치의 설치 비용 및 MRP 절약
  • 도구가 필요 없는 특허 받은 고정 후크 시스템을 사용한 설치로 인한 시간 절약 및 유연성 향상

클래스 400 PLD 컨트롤 캐비닛 라이트

클래스 400 PLD 컨트롤 캐비닛 라이트  

클래스 400 PLD 컨트롤 캐비닛 라이트는 3가지 다른 길이로 제공됩니다.

제품군에는 24 V DC 클래스 400 라이트가 포함되어 있습니다. 컨트롤 캐비닛에 공간이 거의 없거나 비용 효율적이면서 최적의 조명을 제공하는 제품이 필요한 경우 클래스 400이 최선의 선택입니다. 다양한 길이 중에서 요구 사항에 맞는 라이트를 선택할 수 있습니다. 또한 이 라이트 버전의 회전 라이트 출구 및 다양한 조립 옵션으로 인해 최대한 유연하게 사용할 수 있습니다.

  • 스펙트럼 기능으로 인해 컨트롤 캐비닛 내부의 하단 영역까지 최적의 조명 제공
  • 설치 비용을 줄여주고 유연성을 향상시키는 도구가 필요 없는 빠른 조립을 위한 클릭 시스템
  • 다양한 라이트 길이 및 회전 라이트 방출 창을 통한 특정 컨트롤 캐비닛을 위한 개별 맞춤형 구성
  • 효율적인 유지 관리를 허용하는 도어 핀 스위치를 통한 제어

LED 조명 – 단순한 조명을 능가하는 기능

최소 50,000시간 이상인 PLD 컨트롤 캐비닛 라이트의 LED 서비스 수명  

PLD 컨트롤 캐비닛 라이트의 LED 서비스 수명은 최소 50,000시간 이상입니다.

내구성, 경제성, 컴팩트 – 이제 컨트롤 캐비닛에서 최신 LED 기술의 이점을 활용할 수 있습니다

최소 50,000시간 이상인 PLD 컨트롤 캐비닛 라이트의 긴 LED 수명으로 인해 라이트 교체에 따른 유지 관리 비용이 방지되고 스위칭 싸이클에 신경쓸 필요가 없습니다. 또한 에너지 소모량을 줄이고 컴팩트한 치수의 라이트가 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드