CC-Link

CC-Link

M12의 빠른 속도

데이터를 컨트롤러에 전송하고 생산 레벨에서 정보를 신속하게 확인하십시오.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 CC-Link

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트와 함께 CC-Link 네트워크를 구현하십시오. 피닉스컨택트는 조립용인지 아니면 케이블이 있는 몰딩 M12 커넥터인지 여부에 상관없이 높은 보호 수준의 포괄적인 제품군을 제공합니다.

이점

  • 싱글 소스 구매 이점 – 필드 케이블링을 위한 포괄적인 제품군
  • 손쉬운 조립: 특수 도구를 사용하지 않는 연결
  • 타사 제품과의 결합을 통해 다양한 산업 분야에서 사용
  • 고객별 요구 사항의 제품 적용을 통한 높은 수준의 유연성 제공

CC-Link 기술

CC-Link 토폴로지  

CC-Link 토폴로지

자동화된 생산 시스템 또는 물류 시스템을 포함한 모든 시스템: 피닉스컨택트의 커넥터 및 케이블을 사용하여 산업용 CC-Link 네트워크를 구현하십시오.

CC-Link(Control and Communication Link)는 제어 및 정보 데이터용 고속 네트워크입니다. 10 Mbps의 전송 속도를 가진 CC-Link는 최대 1,200 m의 범위에서 최대 64개의 장치를 지원합니다.

CC-Link 시스템의 이점을 경험하십시오.

  • 생산 레벨에서 사용
  • 분기 라인이 있는 포인트-투-포인트 연결
  • 최대 10 Mbps의 전송 속도

CC-Link IE 기술

CC-Link IE 애플리케이션 커넥터  

CC-Link IE 애플리케이션 커넥터

대부분의 애플리케이션에서는 간단한 I/O 신호 외에도 산업용 카메라의 이미지와 같은 대용량의 데이터 전송이 필요합니다. 프로세스 품질을 향상시키기 위해 고속 프로세스에서도 더욱 세부적인 정밀도를 보장할 수 있는 방식으로 HD 이미지를 전송하는 경우가 늘어나고 있습니다.

이 때문에 현대적인 CC-Link는 기존 CC-Link와 달리 산업용 Ethernet 기술에 기반을 둡니다. 스타, 트리 및 라인 토폴로지와 같은 광범위한 토폴로지를 통해 전세계적으로 다양하게 사용되는 것 외에도 모든 버스 시스템 및 네트워크로 구성된 산업용 Ethernet을 위한 장치가 모든 곳에서 가장 많습니다.

X-코딩은 기가비트 데이터 전송을 위한 M12 인터페이스의 일부로 계획되었습니다. 핀 커넥터 패턴으로 확장되는 쌍을 이루는 차폐를 통해 사용된 케이블링에 따라 최대 10 Gbps의 속도가 가능합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166